17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • 溝幅

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

JIS穴用同心止め輪 【1~100個入り】

通常単価(税別)
407,790特別価格
税込単価
448,569特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

スリムな形状をした保持部品を止めるリング状の止め輪。【特長】・軸や軸受けに円周溝を切り、スラスト方向か...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JIS穴用同心止め輪の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

呼び(1)止め輪適用する穴(参考)
d3tbrd1d2mn
123基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最大基準寸法許容差基準寸法許容差最小
  2627.7+0.5
0
1.2±0.072.0±0.100.32627.2+0.211.35+0.14
0
1.5
 37 39.5+1.0
0
1.52.80.53739.0+0.25
0
1.652.0
52  55.8+1.2
0
2.0±0.084.0±0.120.75255.02.20
55  58.85558.0+0.30
0
 56 59.85659.0
62  65.86265.0
68  72.12.55.06871.02.702.5
72  76.17275.0
75  79.17578.0
80  85.0+1.4
0
8083.5
90  95.03.0±0.096.0±0.159093.5+0.35
0
3.20+0.18
0
3.0
100  105.0100103.5

注(1) 呼びは、1欄のものを優先し、必要に応じて2欄、3欄の順とする。なお3欄は将来廃止する予定である。

  • 厚さ(t)=1.5mmは、当分の間1.6mmとすることができる。この場合mは、1.75mmとする
  • 適用する軸の寸法は、推奨する寸法を参考として示したものである。
  • 止め輪の端末の形状は、図示のものでなくても差し支えない。
  • 材質:SWRH75~82A又はB(硬鋼線材)を用いた硬鋼線又は相当材とする
  • 硬さ:40~50HRC

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

溝幅

RoHS?最小発注数量
52
52
55
バラ(1個から購入可能)
52
2.2
10
1個
55
55
58
バラ(1個から購入可能)
55
2.2
10
1個
62
62
65
バラ(1個から購入可能)
62
2.2
10
1個
68
68
71
バラ(1個から購入可能)
68
2.7
10
1個
72
72
75
バラ(1個から購入可能)
72
2.7
10
1個
80
80
83.5
バラ(1個から購入可能)
80
2.7
10
1個
100
100
103.5
バラ(1個から購入可能)
100
3.2
10
1個
26
26
27.2
バラ(1個から購入可能)
26
1.35
10
1個
37
37
39
箱・パック
37
1.65
10
1パック

100個入り

52
52
55
箱・パック
52
2.2
10
1パック

100個入り

55
55
58
バラ(1個から購入可能)
55
2.2
10
1個
56
56
59
バラ(1個から購入可能)
56
2.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
1日目
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
1日目
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
654
( 719 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,9402,561
( 2,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,790
( 8,569 )
1日目
144
( 158 )
1日目
105
( 116 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムな形状をした保持部品を止めるリング状の止め輪。
【特長】
・軸や軸受けに円周溝を切り、スラスト方向から挿入し、リム幅が全周同じ幅
・平和発條内にて丸線を圧延して異形線を作り、異形線をリング成形機にて加工
【用途】
・自動車等様々な分野に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS穴用同心止め輪 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ベアリングの固定
5
満足度:5.0
このタイプの止め輪は、近所では手に入りにくいが、1個単位で即日発送してくれるので非常に助かります。品質も問題なしです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質はなんでしょうか?
A
硬鋼線材・ステンレス鋼材です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS穴用同心止め輪
JIS E形止め輪
ベアリング用同心止め輪(軸用)
C形止め輪(穴用)
鉄C型リング(穴用)(JIS規格)
鉄C型止め輪(軸用)(JIS規格)
メーカー平和発條平和発條SUNCOオチアイ磐田電工磐田電工
通常価格40-241 -36 -9 -70 -49 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(穴用)スラスト方向取付(軸用)
形状C形同心止め輪E形止め輪C形同心止め輪穴用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪
材質SWRH57~82A又はB相当S60C~S70Cオイルテンパー線スチール
止め輪タイプ内輪止め外輪止め外輪止め内輪止め内輪止め外輪止め
取り付け方種類標準スナップイン(縦入れ)標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング