17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 適用する軸または穴d2(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • 溝幅

    ~mm
  • スタック単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

JIS E形止め輪【1~60000個入り】

通常単価(税別)
24152,440
税込単価
26557,684
通常出荷日:1日目~4日目

ラジアル方向(軸部に対して90度の方向)から挿入する止め輪。【特長】・E形止め輪(Eリング)は、形状が...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

JIS E形止め輪の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

呼び径止め輪適用する軸
dDHtb
(約)
d1d2m参考
最小
n
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差minmax基準寸法許容差基準寸法許容差
1.51.50
-0.09
4±0.21.30
-0.25
0.4±0.030.62.02.51.53+0.06
0
0.5+0.05
0
0.8
22.051.70.40.72.53.22.050.51.0
2.32.361.90.40.753.04.02.30.51.0
2.52.562.10.40.83.24.02.550.51.0
33.072.60.6±0.040.94.05.03.050.7+0.10
0
1.0
3.23.272.70.60.954.05.03.20.71.0
44.00
-0.12
93.50
-0.30
0.61.15.07.04.05+0.075
0
0.71.2
55.0114.30.61.26.08.05.050.71.2
66.0125.20.81.47.09.06.050.91.2
77.00
-0.15
146.10
-0.35
0.81.68.011.07.10+0.09
0
0.91.5
88.0166.90.81.89.012.08.100.91.8
99.0187.80.82.010.014.09.100.92.0
1010.020±0.38.71.0±0.052.211.015.010.151.15+0.14
0
2.0
1212.00
-0.18
2310.40
-0.45
1.02.413.018.012.15+0.11
0
1.152.5
1515.02913.01.5±0.062.816.024.015.151.653.0
  • 適用する軸の寸法は、推奨する寸法を示したものです。
  • 材質:S60C~S70C、およびSUS304
  • 硬さ:44~53 II RC(銅製)

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

適用する軸または穴d2(参考)

(mm)

販売単位

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

溝幅

スタック単位

表面処理

RoHS?最小発注数量
1.5
2
1.53
箱・パック
1.5
0.5
-
三価ホワイト
10
1パック

10000個入り

2
2.5
2.05
箱・パック
2
0.5
-
ニッケルメッキ
10
1パック

60000個入り

2.5
3.2
2.55
バラ(1個から購入可能)
2.5
0.5
-
ニッケルメッキ
10
1個
3
4
3.05
バラ(1個から購入可能)
3
0.7
-
ニッケルメッキ
10
1個
4
5
4.05
箱・パック
4
0.7
-
三価ホワイト
10
1パック

12000個入り

4
5
4.05
バラ(1個から購入可能)
4
0.7
-
ニッケルメッキ
10
1個
5
6
5.05
バラ(1個から購入可能)
5
0.7
-
ニッケルメッキ
10
1個
5
6
5.05
箱・パック
5
0.7
-
三価ホワイト
10
1パック

8000個入り

6
7
6.05
バラ(1個から購入可能)
6
0.9
-
ニッケルメッキ
10
1個
6
7
6.05
箱・パック
6
0.9
-
三価ホワイト
10
1パック

6000個入り

7
8
7.1
バラ(1個から購入可能)
7
0.9
-
ニッケルメッキ
10
1個
7
8
7.1
箱・パック
7
0.9
-
三価ホワイト
10
1パック

4000個入り

8
9
8.1
箱・パック
8
0.9
-
三価ホワイト
10
1パック

3000個入り

9
10
9.1
箱・パック
9
0.9
-
三価ホワイト
10
1パック

2500個入り

10
11
10.15
箱・パック
10
1.15
-
ニッケルメッキ
10
1パック

1500個入り

12
13
12.15
箱・パック
12
1.15
-
ニッケルメッキ
10
1パック

1000個入り

4
5
4.05
箱・パック
4
0.7
200個で1スタック
ニッケルメッキ
10
1パック

10000個入り

7
8
7.1
箱・パック
7
0.9
200個で1スタック
三価ホワイト
10
1パック

10000個入り

8
9
8.1
箱・パック
8
0.9
200個で1スタック
三価ホワイト
10
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,185
( 14,504 )
4日目
52,440
( 57,684 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
19,943
( 21,937 )
1日目
241
( 265 )
1日目
241
( 265 )
1日目
18,613
( 20,474 )
1日目
241
( 265 )
1日目
19,895
( 21,885 )
1日目
242
( 266 )
1日目
17,624
( 19,386 )
1日目
16,500
( 18,150 )
1日目
16,525
( 18,178 )
1日目
10,078
( 11,086 )
1日目
8,463
( 9,309 )
1日目
11,008
( 12,109 )
1日目
44,182
( 48,600 )
1日目
28,267
( 31,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラジアル方向(軸部に対して90度の方向)から挿入する止め輪。
【特長】
・E形止め輪(Eリング)は、形状がアルファベットのEに似ていることから呼ばれている
・軸に円周溝を切り、ラジアル方向から挿入し保持部品を止めるリング状の商品
・軸用のみで、商品の呼びサイズはスナップリングと違い、軸の溝径が商品サイズ名
・取付けにはE文字の3点突起を溝に押し込んで止める
・専用工具(ETホルダーなど)を使うと便利だが、一般工具でも使用は可能
【用途】
・OA機器、家電製品の溝付シャフトなどの抜け止めとして使用されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS E形止め輪のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
止め輪
4
満足度:4.0
サイズの種類が多くあって便利でよいと思います。また利用したいと思います。
0人が参考にしています。
オリジナル製品の試作品に使用しています
5
満足度:5.0
オリジナル製品の試作品に使用しています。軸端やベアリング抑えとして使っています。当社はE形止め輪を使う事が標準で、これま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質はなんでしょうか?
A
S60C~S70C及びSUS304です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS E形止め輪
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ばね用鋼
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS304)
E形止め輪(Eリング) JIS規格 ステンレス(SUS316)
E型止め輪
JIS穴用同心止め輪
メーカー平和発條大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリングSUNCO平和発條
通常価格241-2 -8 -2 -13,884 -40 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付ラジアル方向取付スラスト方向取付(穴用)
形状E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪E形止め輪C形同心止め輪
材質S60C~S70Cばね用鋼SUS304-CSPSUS316スチールSWRH57~82A又はB相当
止め輪タイプ外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め外輪止め内輪止め
取り付け方種類スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)スナップイン(縦入れ)標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング