17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。
  • 負荷荷重

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 自由高 Ho(mm)

    ~mm
  • 荷重(0.25h時)(N)

    ~mm
  • 荷重(0.50h時)(N)

    ~mm
  • 荷重(0.75h時)(N)

    ~mm
  • たわみ量 δ

  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • 有効高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MDS皿ばね【1~1000個入り】

通常単価(税別)
13534,867
税込単価
14938,354
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3.2mmから127mmまで34サイズ、更に各サイズ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MDS皿ばねの外形図と寸法

MDS皿ばねの外形図
呼び基本寸法荷重N応力MPa
dDthHoh/tP1P2P3P4σⅡまたはσⅢ
δ=0.25hδ=0.50hδ=0.75hδ=hδ=0.50hδ=0.75hδ=h
3-13.26.00.200.200.401.0029.148.461.070.398513661673
3-26.00.300.150.450.5055.0103.0136.0178.090912001765
3-38.00.200.200.401.0013.522.428.232.5439608743
3-48.00.300.250.550.8348.289.0115.0137.078610721428
4-14.28.00.300.250.550.8355.7103.0133.0158.097713341632
4-28.00.400.200.600.5087.5164.0234.0301.084312271763
4-310.00.300.350.651.1759.594.4112.0123.083911191366
4-410.00.400.300.700.7590.5151.0207.0250.076910981513
5-15.210.00.400.300.700.75101.0170.0232.0280.091913131602
5-210.00.500.250.750.50128.0258.0360.0456.086412471762
5-312.00.400.400.801.0095.9159.0201.0232.082311391393
5-412.00.500.400.900.80161.0280.0373.0452.093413061678
6-16.212.50.500.350.850.70141.0252.0333.0416.081811141401
6-212.50.700.301.000.43291.0522.0769.0978.087114301973
6-315.00.500.501.001.00157.0253.0321.0368.079711141349
6-415.00.700.401.100.57245.0453.0636.0807.073612111756
7-17.214.00.500.400.900.80136.0238.0316.0383.079211091373
7-214.00.800.301.100.38342.0620.0921.01180.083213511849
7-318.00.500.601.101.20145.0230.0274.0299.07119761181
7-418.00.800.451.250.56271.0523.0726.0917.069011131595
8-18.216.00.600.451.050.75188.0345.0459.0560.081111241387
8-216.00.900.351.250.39415.0797.01120.01470.085212961844
8-320.00.600.701.301.17236.0369.0445.0488.080711171345
8-420.00.900.551.450.61409.0749.01020.01290.073611621712
9-19.218.00.700.501.200.71266.0459.0630.0770.079811341397
9-218.01.000.401.400.40496.0952.01380.01800.082013051839
9-323.00.700.701.401.00244.0396.0503.0577.06519081101
9-423.01.000.601.600.60445.0818.01140.01440.066110941594
10-110.220.00.800.551.350.69337.0605.0812.01010.081211211405
10-220.01.000.551.550.55603.01120.01550.01980.094213101882
10-325.00.800.851.651.06382.0635.0783.0886.080411031339
10-425.01.000.751.750.75529.0934.01240.01530.076410551530
11-111.222.50.800.651.450.81326.0582.0766.0922.078810921346
11-222.51.200.501.700.42692.01280.01870.02390.077712581751
11-325.00.800.901.701.13452.0717.0876.0972.092412801547
11-425.01.200.681.880.57750.01390.01950.02480.079312421803
12-112.225.00.900.701.600.78402.0690.0929.01120.073610401279
12-225.01.600.552.150.341360.02640.03770.04960.0100515402165
12-328.00.900.971.871.08511.0844.01040.01170.086511861441
12-428.01.600.702.300.441370.02540.03690.04740.094315242134
14-114.228.01.000.801.800.80507.0886.01180.01430.078110941354
14-228.01.600.652.250.411300.02560.03680.04760.089214041970
14-314.334.01.001.152.151.15593.0948.01140.01260.077710601288
14-434.01.601.002.600.631410.02580.03580.04490.083012831882
16-116.331.51.200.902.100.75771.01340.01810.02210.082911711446
16-231.51.800.702.500.391640.03070.04490.05800.085213681904
16-340.01.201.402.601.17894.01430.01720.01890.080411051339
16-440.01.801.102.900.611580.02850.03990.05010.072211831716
18-118.335.51.201.002.200.83698.01210.01590.01920.075310531301
18-235.52.000.802.800.401960.03770.05460.07100.084313421892
18-345.01.201.462.661.22772.01210.01430.01550.06769301121
18-445.02.001.243.240.621910.03490.04850.06090.071711541691
20-120.440.01.601.152.750.721370.02440.03290.04070.085611921487
20-240.02.001.103.100.552320.04230.06000.07600.092613241882
20-350.01.601.703.301.061520.02460.03060.03460.079611031339
20-450.02.001.503.500.752060.03610.04880.05960.075510621530
22-122.445.01.801.303.100.721730.03030.04130.05080.083611791461
22-245.02.501.003.500.402890.05540.08040.010500.082113061840
22-356.01.801.903.701.061900.03090.03840.04350.078610891323
22-456.02.501.504.000.602880.05230.07320.09210.069711601681
25-125.450.02.001.403.400.702090.03740.05110.06330.081611491432
25-250.03.001.104.100.374800.09110.013400.017300.090414382002
25-325.560.02.001.953.950.982260.03770.04770.05540.078610831327
25-460.03.001.654.650.554820.09060.012700.016200.082813501946
28-128.556.02.001.603.600.802030.03550.04730.05730.078410981359
28-256.03.001.304.300.434610.08660.012500.016200.080112911819
28-370.02.002.414.411.212400.03820.04540.04930.076810511271
28-470.03.002.105.100.704920.08740.012000.014800.078711391692
30-131.063.02.501.754.250.703160.05660.07680.09530.078310951380
30-263.03.501.404.900.405920.011400.016500.021500.082213071842
30-380.02.502.805.301.123870.06240.07610.08490.079710971332
30-480.03.502.305.800.666280.011300.015600.019400.073011801734
35-136.071.02.502.004.500.803080.05380.07160.08670.075910631316
35-271.04.001.605.600.408130.015600.022600.029400.084413421891
35-380.02.502.605.101.043540.05820.07260.08280.078710881328
35-480.04.002.206.200.558830.016400.023100.029500.083013231915
40-141.080.03.002.305.300.774790.08380.011300.013700.082011531428
40-280.05.001.706.700.3413300.025600.037500.049000.093014702043
40-3100.03.003.356.351.125190.08370.010200.011400.075810411265
40-4100.05.002.757.750.5513300.024800.034800.044400.083713621970
45-146.090.03.502.506.000.716290.011200.015200.018700.079811251397
45-290.05.002.007.000.4012400.023800.034500.044900.082013051839
45-3115.03.503.807.301.096830.011100.013700.015400.073510141233
45-4115.05.003.108.100.6211700.021300.029700.037200.067911161629
50-151.0100.03.502.806.300.805980.010500.013900.016900.075510571308
50-2100.06.002.208.200.3718900.036500.053300.069500.090414282002
50-3125.03.504.007.501.146390.010300.012400.013800.06809351135
50-4125.06.003.409.400.5718300.033900.047600.060400.078012811856
56-157.0112.04.003.207.200.808140.014200.018900.022900.078410981359
56-2112.06.002.508.500.4217500.033100.048100.062200.078212531765
56-3135.04.004.608.601.159580.015300.018600.020500.078510801311
56-4135.06.003.609.600.6017100.031400.043800.055300.070311191633
60-161.0125.05.004.009.000.8015600.027300.036300.044100.094613241638
60-2125.06.003.609.600.6021400.039400.055000.069400.091913011843
60-3150.05.005.3010.301.0616200.026400.032800.037100.085911881446
60-4150.06.004.8010.800.8020800.036300.048300.058600.082511531583
63-164.0125.05.003.508.500.7013200.023500.032100.039700.082311601443
63-2125.08.002.6010.600.3333700.065400.096000.0126000.094514822064
63-3150.05.005.1010.101.0215300.025200.031700.036300.083811601416
63-4150.08.004.0012.000.5034800.065500.093300.0120000.089214442066
65-166.0125.05.503.408.900.6216500.030200.042100.052900.086812291573
65-2125.08.002.5010.500.3133200.064300.094700.0124000.091914442000
65-3150.05.504.8010.300.8717300.029700.038800.046200.082711521419
65-4150.08.004.0012.000.5035300.066300.094500.0121000.088314302048
70-171.0125.06.003.309.300.5521600.039900.056400.071600.096413731755
70-2125.08.002.4010.400.3033700.065900.096900.0127000.090214121959
70-3150.06.004.8010.800.8022100.038700.051500.062400.092112891595
70-4150.08.004.0012.000.5036600.068700.098000.0126000.086914072017
75-177.0150.06.004.0010.000.6717600.031900.043800.054600.077210891360
75-2150.09.003.2012.200.3641300.079800.0117000.0152000.088513961953
75-3180.06.005.5011.500.9218300.030900.039900.047000.071910001227
75-4180.09.004.8013.800.5342000.078300.0111000.0142000.080913191900
80-182.0160.06.004.5010.500.7518500.032500.043900.053700.079611181387
80-2160.010.003.5013.500.3554800.0105000.0154000.0202000.095015002092
80-3200.06.006.5012.501.0819600.031800.039200.044200.07239981213
80-4200.010.005.5015.500.5553400.098800.0140000.0178000.083413661970
90-192.0180.06.005.1011.100.8517600.030300.039800.047700.074710441288
90-2180.010.004.0014.000.4049600.095200.0138000.0180000.082013051839
90-3200.06.006.8012.801.1322300.035800.043500.048300.083811541402
90-4200.010.005.6015.600.5657100.0106000.0149000.0190000.086513301929
100-1102.0200.08.005.6013.600.7033500.060100.081900.0101000.081911541437
100-2200.012.004.2016.200.3571700.0139000.0203000.0266000.087513791928
100-3250.08.008.4016.401.0537400.061300.076200.086700.078310811318
100-4250.012.007.0019.000.5876100.0140000.0197000.0249000.019013021893
110-1112.0225.08.006.5014.500.8132700.056700.075300.091000.077810891346
110-2225.012.005.0017.000.4267700.0129000.0187000.0243000.077712391751
110-3250.08.009.0017.001.1344000.070900.086300.096100.092412731547
110-4250.012.007.2019.200.6082000.0151000.0210000.0265000.085612811872
120-1122.0230.09.006.0015.000.6738800.070100.096500.0120000.076410781347
120-2230.013.005.0018.000.3885400.0164000.0239000.0311000.082813151849
120-3250.09.008.5017.500.9453900.090500.0116000.0136000.097013491654
120-4250.013.006.8019.800.5298900.0185000.0262000.0335000.090013681972
125-1127.0250.010.007.0017.000.7052200.093600.0128000.0158000.081611491432
125-2250.012.007.3019.300.6189900.0164000.0229000.0289000.097213771853
125-3250.014.005.6019.600.4098500.0189000.0274000.0356000.077013261869
125-4250.016.005.8021.800.36152000.0293000.0427000.0559000.0102016112257

単位:mm。

型番リスト

表示件数

負荷荷重

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

自由高 Ho

(mm)

荷重(0.25h時)

(N)

荷重(0.50h時)

(N)

荷重(0.75h時)

(N)

たわみ量 δ

板厚 t

(mm)

有効高さ h

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
軽荷重
6
3.2
0.4
29.1
48.4
61
0.75h (mm)
0.2
0.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
6
3.2
0.45
55
103
136
0.75h (mm)
0.3
0.15
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
8
4.2
0.55
55.7
103
133
0.75h (mm)
0.3
0.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
8
4.2
0.6
87.5
164
234
0.75h (mm)
0.4
0.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
10
4.2
0.65
59.5
94.4
112
0.75h (mm)
0.3
0.35
-
-
1個
軽荷重
10
5.2
0.7
101
170
232
0.75h (mm)
0.4
0.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
10
5.2
0.75
128
258
360
0.75h (mm)
0.5
0.25
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
12
5.2
0.9
161
280
373
0.75h (mm)
0.5
0.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
12.5
6.2
0.85
141
252
333
0.75h (mm)
0.5
0.35
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
12.5
6.2
1
291
522
769
0.75h (mm)
0.7
0.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
14
7.2
0.9
136
238
316
0.75h (mm)
0.5
0.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
14
7.2
1.1
342
620
921
0.75h (mm)
0.8
0.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
18
7.2
1.1
145
230
274
0.75h (mm)
0.5
0.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
16
8.2
1.05
188
345
459
0.75h (mm)
0.6
0.45
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
16
8.2
1.25
415
797
1120
0.75h (mm)
0.9
0.35
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
20
8.2
1.45
409
749
1020
0.75h (mm)
0.9
0.55
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
18
9.2
1.2
266
459
630
0.75h (mm)
0.7
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
18
9.2
1.4
496
952
1380
0.75h (mm)
1
0.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
20
10.2
1.55
603
1120
1550
0.75h (mm)
1
0.55
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
20
10.2
1.55
-
-
-
-
1.1
0.45
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
22.5
11.2
1.45
326
582
766
0.75h (mm)
0.8
0.65
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
22.5
11.2
1.7
692
1280
1870
0.75h (mm)
1.2
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
25
11.2
1.88
750
1390
1950
0.75h (mm)
1.2
0.68
箱・パック
10
1パック

1000個入り

軽荷重
25
12.2
1.6
402
690
929
0.75h (mm)
0.9
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
25
12.2
2.15
1360
2640
3770
0.75h (mm)
1.6
0.55
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
28
12.2
1.87
511
844
1040
0.75h (mm)
0.9
0.97
箱・パック
10
1パック

500個入り

重荷重
28
12.2
2.3
1370
2540
3690
0.75h (mm)
1.6
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
28
14.2
1.8
507
886
1180
0.75h (mm)
1
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
28
14.2
2.25
1300
2560
3680
0.75h (mm)
1.6
0.65
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
34
14.3
2.15
593
948
1140
0.75h (mm)
1
1.15
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
31.5
16.3
2.1
771
1340
1810
0.75h (mm)
1.2
0.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
31.5
16.3
2.5
1640
3070
4490
0.75h (mm)
1.8
0.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
40
16.3
2.6
894
1430
1720
0.75h (mm)
1.2
1.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
35.5
18.3
2.2
698
1210
1590
0.75h (mm)
1.2
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
40
20.4
2.75
1370
2440
3290
0.75h (mm)
1.6
1.15
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
40
20.4
3.1
2320
4230
6000
0.75h (mm)
2
1.1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
50
20.4
3.3
1520
2460
3060
0.75h (mm)
1.6
1.7
箱・パック
10
1パック

200個入り

重荷重
40
20.4
3.1
-
-
-
-
2.2
0.9
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
45
22.4
3.1
1730
3030
4130
0.75h (mm)
1.8
1.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
45
22.4
3.5
2890
5540
8040
0.75h (mm)
2.5
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
50
25.4
3.4
2090
3740
5110
0.75h (mm)
2
1.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
50
25.4
4.1
4800
9110
13400
0.75h (mm)
3
1.1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
60
25.5
4.65
4820
9060
12700
0.75h (mm)
3
1.65
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
56
28.5
3.6
2030
3550
4730
0.75h (mm)
2
1.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
56
28.5
4.3
4610
8660
12500
0.75h (mm)
3
1.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
70
28.5
4.41
2400
3820
4540
0.75h (mm)
2
2.41
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
63
31
4.25
3160
5660
7680
0.75h (mm)
2.5
1.75
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
63
31
4.9
5920
11400
16500
0.75h (mm)
3.5
1.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
80
31
5.3
3870
6240
7610
0.75h (mm)
2.5
2.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
71
36
4.5
3080
5380
7160
0.75h (mm)
2.5
2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
71
36
5.6
8130
15600
22600
0.75h (mm)
4
1.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
80
36
5.1
3540
5820
7260
0.75h (mm)
2.5
2.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
80
41
5.3
4790
8380
11300
0.75h (mm)
3
2.3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
80
41
6.7
13300
25600
37500
0.75h (mm)
5
1.7
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
100
41
7.75
13300
24800
34800
0.75h (mm)
5
2.75
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
90
46
6
6290
11200
15200
0.75h (mm)
3.5
2.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
90
46
7
12400
23800
34500
0.75h (mm)
5
2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
軽荷重
100
51
6.3
5980
10500
13900
0.75h (mm)
3.5
2.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
100
51
8.2
18900
36500
53300
0.75h (mm)
6
2.2
バラ(1個から購入可能)
10
1個
重荷重
125
51
9.4
18300
33900
47600
0.75h (mm)
6
3.4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
1日目
208
( 229 )
1日目
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
1日目
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
1日目
231
( 254 )
1日目
232
( 255 )
1日目
34,867
( 38,354 )
1日目
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,306
( 22,337 )
1日目
139
( 153 )
1日目
239
( 263 )
1日目
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
1日目
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,005
( 20,906 )
1日目
392
( 431 )
1日目
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
1日目
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
1日目
499
( 549 )
1日目
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
1日目
1,378
( 1,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
803
( 883 )
1日目
1,827
( 2,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,006
( 3,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,974
( 2,171 )
1日目
2,682
( 2,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,554
( 2,809 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,068
( 4,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3.2mmから127mmまで34サイズ、更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計87サイズの皿ばねを標準化しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDS皿ばねのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
部品締結
4
満足度:4.0
使用する頻度と使用する数が少ないため、必要な時に必要な数を購入しています。1個から購入できるので利用しています。
0人が参考にしています。
調整用として使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している特殊装置内の部品の調整用として使用しています。この商品ですとロードが掛かった状態で調整でき、スプリング...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に使用しています
3
満足度:3.0
社内で使用している金型の組立に使用しています。既存の物と同じこの商品を選定しました。締め付けに関しては、カタログ値を参考...もっと読む
0人が参考にしています。
弊社製品の内部構造に使用
5
満足度:5.0
あまり数が出るものでないので、必要枚数で購入出来て、重宝しています。 何度か購入していますが、品質的に問題になったことは...もっと読む
0人が参考にしています。
試作装置に使用しました
4
満足度:4.0
当社で設計・製作している製品の試作品装置の中で回転体にフリクションを与えるために使用しました。ベースを小さくしたいことな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDS皿ばね
皿ばね(軽荷重用)
皿ばねBD (磐田規格)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 皿ばね
皿ばね(重荷重用) DB-H
鉄 皿ばね 重荷重用(JIS規格)磐田電工製
メーカー平和発條オチアイ磐田電工ミスミオチアイ磐田電工
通常価格135-9 -44 -2,600 -11 -76 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質S60C~S70C,SK85,SUP10ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼ばね用鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿ばねカテゴリの売れ筋ランキング