17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)【1~500個入り】

通常単価(税別)
22210,024
税込単価
24411,026
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】 皿 【材質】 SCM435 【ねじ山種類】 メートル並目 【用途】 標準 ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

規格表

呼びdkkst
d最大
(理論寸法)
最小
(実寸法)
最大基準寸法許容差最小
M36.725.541.862.0+0.08
+0.02
1.1
M48.967.532.482.51.5
M511.209.433.13.01.9
M613.4411.343.724.0+0.95
+0.02
2.2
M817.9215.244.965.0+0.14
+0.02
3.0
M1022.419.226.26.03.6
M1226.8823.127.448.0+0.175
+0.025
4.3
M1633.629.018.810.04.8

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
6
30
ユニクロメッキ
1
箱・パック
全ねじ
-
1パック

400個入り

4
8
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
10
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
12
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
15
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
8
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
10
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
12
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
15
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
16
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
20
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
25
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

400個入り

6
10
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
12
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
15
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
16
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
18
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
20
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
25
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

400個入り

6
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
35
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
15
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
16
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
18
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
20
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
25
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
35
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
20
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
25
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
35
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
10
40
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
10
45
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.5
箱・パック
半ねじ
10
1パック

100個入り

12
20
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
25
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
35
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
40
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
45
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
12
50
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
1.75
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
16
30
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
2
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
16
35
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
2
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
16
55
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
2
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
16
60
[四三酸化鉄被膜] 特殊防錆皮膜
2
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,024
( 11,026 )
1日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,073
( 7,780 )
1日目
3,496
( 3,846 )
1日目
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,706
( 6,277 )
1日目
8,503
( 9,353 )
1日目
5,280
( 5,808 )
1日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,361
( 9,197 )
1日目
5,883
( 6,471 )
1日目
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,490
( 6,039 )
1日目
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052
( 2,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,374
( 2,611 )
1日目
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,320
( 2,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,478
( 2,726 )
1日目
2,944
( 3,238 )
1日目
3,779
( 4,157 )
1日目
4,006
( 4,407 )
1日目
312
( 343 )
1日目
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,938
( 4,332 )
1日目
313
( 344 )
1日目
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
332
( 365 )
1日目
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
353
( 388 )
1日目
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
676
( 744 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
1日目
397
( 437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】 皿
【材質】 SCM435
【ねじ山種類】 メートル並目
【用途】 標準
【強度区分(スチール)】 10.9
【ねじ種類】 全ねじ 半ねじ
【ねじの呼び(M)】 4 5 6 8 10 12 16
【長さL(mm)】 8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60
【ピッチ(mm)】 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
【表面処理】 特殊防錆皮膜 ユニクロメッキ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部カタログに掲載されていても取扱いのないサイズがございますのでご注意ください。

16

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
板の固定
4
満足度:4.0
板の固定に使用しました。皿タイプなのに六角穴付でトルクがかけれて良いです。
0人が参考にしています。
装置の部品として
4
満足度:4.0
種類もあり、購入が簡単で良かった。出っ張らずに取り付けれて良かった。
0人が参考にしています。
縞鋼板の取り付け
5
満足度:5.0
縞鋼板に皿ネジの皿部加工を施し本製品で固定した 黒色酸化被膜の名の通り真っ黒でした 強度区分が10.9になりますので使用...もっと読む
0人が参考にしています。
珍しい六角穴付きの皿ネジ
5
満足度:5.0
頭を出さず、かつ布が引っかかったりしないようにプラスじゃない皿ネジを探していたところ発見し使用した。 六角穴付きのため締...もっと読む
0人が参考にしています。
  丸ノコガイドの製作
5
満足度:5.0
アルミフレームに木材を固定するために使用したが、ちょうど良い長さの皿ボルトが入手できたので重宝している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)
鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)
六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)
六角穴付き皿ボルト TKS規格(スチール)
皿CAP
メーカー極東製作所SUNCOSUNCOSUNCO東工舎金属製作所SUNCO
通常価格222-44 -34 -36 -52 -141 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
材質SCM435スチールスチールスチールスチールスチール
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
強度区分(スチール)10.910.910.910.910.910.9
よく一緒に購入される商品

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング