17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が157型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ステンレス六角穴付きボルト【1~1000個入り】

通常単価(税別)
6827,495
税込単価
7530,245
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・耐食性、耐熱性にすぐれ、幅広く使用されているステンレス六角穴付きボルトです。

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が157型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

ステンレス六角穴付きボルトの概要

ステンレス鋼は、周知のように耐食性、耐熱性にすぐれた鋼として開発され、あらゆる産業界から家庭にいたるまで使用可能。
ステンレス鋼の特性をいかし、より成果をあげるため、使用材料の選択には特に吟味し、耐食性、 表面光沢、さらには精度のすぐれたKKTステンレス六角穴付きボルトを、永年にわたる経験と卓越した加工技術の枠を結集し徹底した品質管理のもとに製造。

オーステナイト系ステンレス六角穴付きボルト

JIS G 4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)SUS 304 305 XM7(Class A2)はCr系ステンレス鋼より、はるかに優れた耐食性を持ち、 特にKKTステンレス六角穴付きボルトは冷間塑性加工によって精度と優美性を発揮し、広く海外市場に進出。
JIS G 4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)SUS 316(Class A4)は従来の18Cr-12Ni高級ステンレス鋼にモリブデンMoを2~3%添加することにより耐食性を著しく改善したもので、オーステナイト系ステンレスの中で最も優秀な耐食性。酸、塩化物、臭化物等に対して非常に良好で、薬品、染色バルブ等の化学工業および合成繊維工業機器等に最適。

性能・試験情報

機械的性質

-引張強さ耐力伸び
鋼種・強度区分最小最小最小
N/mm2kgf/mm2N/mm2kgf/mm2mm
A2-7070071.445045.90.4d

冷間加工率と透磁率

耐食性

オーステナイト系ステンレス鋼は、固溶化処理状態では非磁性鋼で透磁率(μ)は、1.02以下で着磁しないが、SUS301、SUS304、SUSXM7などのNi当量の低い鋼種は、冷間加工によって誘起マルテンサイトの発生により透磁率が上昇し、着磁するようになり、耐食性が劣化。
酸に対する腐食度について、図に示す通り含Cuステンレス鋼(SUSXM7)は、SUS304よりも優れておりSUS316と同等の耐食性。
ステンレス六角穴付きボルト 冷間加工率と透磁率

各鋼種毎の冷間加工と透磁率の変化

ステンレス六角穴付きボルト 耐食性

各鋼種毎の浸漬試験結果

外形図

規格表

[単位:mm]

ねじの呼(d)M3M4M5M6M8M10M12M14M16M18M20M22M24M27M30M36
ピッチ(P)0.50.70.81.01.251.51.752.02.02.52.52.53.03.03.54.0
b参考18202224283236404448525660667284
dk基準寸法5.578.510131618212427303336404554
許容差±0.18±0.22±0.27±0.33±0.39±0.46
da最大3.64.75.76.89.211.213.715.717.720.222.424.426.430.433.439.4
ds基準寸法345681012141618202224273036
許容差0
-0.14
0
-0.18
0
-0.22
0
-0.27
0
-0.33
0
-0.39
k基準寸法345681012141618202224273036
許容差0
-0.14
0
-0.18
0
-0.30
0
-0.36
0
-0.43
0
-0.52
0
-0.62
r最小0.10.20.20.250.40.40.60.60.60.60.80.80.8111
s基準寸法2.53456810121414171719192227
許容差+0.080
+0.020
+0.095
+0.020
+0.140
+0.020
+0.175
+0.025
+0.212
+0.032
+0.230
+0.050
+0.275
+0.065
t最小1.322.5345678910111213.515.519
全ねじの範囲20253035405055607585100110

※有効ねじ長さb(参考)は次式による b=2d+12

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
6
0.5
全ねじ
10
1個
3
8
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
10
0.5
全ねじ
10
1個
3
12
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
14
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
15
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
16
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
18
0.5
全ねじ
10
1個
3
20
0.5
全ねじ
10
1パック

1000個入り

3
22
0.5
全ねじ
10
1パック

500個入り

3
25
0.5
半ねじ
10
1パック

500個入り

3
30
0.5
半ねじ
10
1パック

500個入り

4
6
0.7
全ねじ
10
1個
4
8
0.7
全ねじ
10
1個
4
10
0.7
全ねじ
10
1個
4
12
0.7
全ねじ
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
全ねじ
10
1個
4
16
0.7
全ねじ
10
1パック

1000個入り

4
18
0.7
全ねじ
10
1パック

500個入り

4
20
0.7
全ねじ
10
1パック

500個入り

4
22
0.7
全ねじ
10
1パック

500個入り

4
25
0.7
全ねじ
10
1パック

500個入り

4
30
0.7
半ねじ
10
1パック

400個入り

4
35
0.7
半ねじ
10
1パック

400個入り

4
40
0.7
半ねじ
10
1個
5
8
0.8
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
全ねじ
10
1個
5
12
0.8
全ねじ
10
1個
5
14
0.8
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
16
0.8
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
全ねじ
10
1個
5
22
0.8
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
30
0.8
半ねじ
10
1個
5
35
0.8
半ねじ
10
1パック

400個入り

5
40
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
45
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
55
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
60
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
65
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
70
0.8
半ねじ
10
1個
5
75
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

5
80
0.8
半ねじ
10
1パック

200個入り

6
8
1
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
12
1
全ねじ
10
1個
6
14
1
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
15
1
全ねじ
10
1個
6
16
1
全ねじ
10
1個
6
18
1
全ねじ
10
1個
6
20
1
全ねじ
10
1個
6
25
1
全ねじ
10
1パック

400個入り

6
30
1
全ねじ
10
1個
6
40
1
半ねじ
10
1個
6
45
1
半ねじ
10
1個
6
50
1
半ねじ
10
1個
6
55
1
半ねじ
10
1個
6
60
1
半ねじ
10
1個
6
65
1
半ねじ
10
1個
6
70
1
半ねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,601
( 18,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,384
( 5,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,584
( 5,042 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
9,052
( 9,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,886
( 6,475 )
1日目
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,729
( 11,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,298
( 6,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,310
( 6,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,738
( 5,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,610
( 7,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,224
( 14,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,791
( 4,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,696
( 4,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,554
( 5,009 )
1日目
4,874
( 5,361 )
1日目
5,304
( 5,834 )
1日目
6,194
( 6,813 )
1日目
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,530
( 6,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,322
( 6,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,434
( 10,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,594
( 12,753 )
1日目
6,400
( 7,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,630
( 13,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,811
( 4,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,164
( 5,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,991
( 8,790 )
1日目
14,141
( 15,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,304
( 9,134 )
1日目
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,890
( 13,079 )
1日目
12,921
( 14,213 )
1日目
14,380
( 15,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,026
( 13,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,306
( 9,137 )
1日目
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
266
( 293 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐熱性にすぐれ、幅広く使用されているステンレス六角穴付きボルトです。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

カタログ

  • 一部カタログに掲載されていても取扱いのないサイズがございますのでご注意ください。

10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス六角穴付きボルトのレビュー
4.4平均満足度:4.414件のレビュー
組立後加工用
4
満足度:4.0
製品組立後に表面切削用に。短納期で助かりました。 今後は加工治具等に再利用したいと思います。
0人が参考にしています。
装置の部品
5
満足度:5.0
装置の止めねじとして使用しました。 値段も安く、強度も問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
自家製ギッターの製作に使用
5
満足度:5.0
ガナッシュセンター等を切るギッターを自作するのに使用。 食品に使用する物なのでステンレスである事は絶対的条件です。 対象...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内作業
5
満足度:5.0
大量に購入してもすぐに届きましたし、品質も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
装置改造
4
満足度:4.0
装置改造で治具取付で使用しました。使用していて特に問題ありません。小ロットから購入でき助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス六角穴付きボルト
SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
【ふっ素樹脂コーティング】全長指定六角穴付ボルト
ステンレス 六角穴付きボルト 8キャップスクリュー CSHH-SUS
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-
メーカー極東製作所鍋屋バイテックコノエミスミ興津螺旋ミスミ
通常価格68-387 -3,518 --309 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜3日目
材質ステンレス-ステンレス(SUS304)SUS304相当ステンレスSUSXM7
強度区分(ステンレス)A2-70-A2-70相当A2-70A2-70A2-70
表面処理なし-なしふっ素コーティングなしなし
ねじ山種類メートル並目-メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
取付穴形状六角穴-六角穴六角穴六角穴六角穴
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト