17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型【1~30個入り】

通常単価(税別)
24123,671
税込単価
26526,038
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

プレス金型に使用するねじ。【特長】・円筒形をした頭部の六角穴をスパナで締めつける。・ねじ部が段付になっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、ショルダーボルト(TSB)もしくはショルダーボルト(SH)になります。
詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図
[!]外形図のL寸はカタログ のℓ寸と同じです。
  • 材料:構造用合金鋼
  • 硬さ:HRC38~44
  • 表面処理:黒色酸化被膜
  • ねじ:JIS B 0205(メートル並目ねじ)
  • 等級:JIS B 0209-2の6g

(単位:mm)

呼び
NomSize
d
dDHBmΦd1Φd2t1t2sds
最大
max
最小
min
最大
max
最小
min
最大
max
最小
min
最大
max
最小
min
最小
min
最小
min

approx

approx

approx
基本寸法
BasicSize
(ねじの呼び)
ScrewThread
66.005.9510.009.785.004.824.0854.0102.55.53.92.529.5M5×0.8
88.007.9413.0012.736.005.825.0855.01037.54.62.52.511M6×1.0
1010.009.9416.0015.738.007.786.0856.01049.56.333.113M8×1.25
1313.0012.9318.0017.7310.009.788.1038.013512.57.933.716M10×1.5
1616.0015.9324.0023.6714.0013.7310.10310.013715.59.63.54.418M12×1.75

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

呼び

RoHS?最小発注数量
5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
6
10
1個
6
45
1
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
6
65
1
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
6
80
1
バラ(1個から購入可能)
8
10
1個
8
30
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
8
45
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
8
50
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
8
90
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
8
110
1.25
バラ(1個から購入可能)
10
10
1個
10
20
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
25
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
60
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
65
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
75
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
80
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
85
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
10
100
1.5
バラ(1個から購入可能)
13
10
1個
12
25
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
45
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
55
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
65
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
70
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
75
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
80
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
85
1.75
箱・パック
16
10
1パック

30個入り

12
90
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
100
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
12
120
1.75
バラ(1個から購入可能)
16
10
1個
16
40
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
45
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
55
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
60
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
65
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
70
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
80
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
85
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
100
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
110
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
16
120
2
バラ(1個から購入可能)
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
1日目
405
( 446 )
1日目
409
( 450 )
1日目
638
( 702 )
1日目
333
( 366 )
1日目
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
1日目
918
( 1,010 )
1日目
532
( 585 )
在庫品1日目当日出荷可能
602
( 662 )
在庫品1日目当日出荷可能
825
( 908 )
1日目
856
( 942 )
1日目
830
( 913 )
1日目
885
( 974 )
1日目
889
( 978 )
1日目
940
( 1,034 )
1日目
943
( 1,037 )
1日目
1,012
( 1,113 )
1日目
1,076
( 1,184 )
1日目
1,115
( 1,227 )
1日目
1,124
( 1,236 )
1日目
1,143
( 1,257 )
1日目
1,168
( 1,285 )
1日目
23,671
( 26,038 )
1日目
1,234
( 1,357 )
1日目
1,383
( 1,521 )
1日目
1,506
( 1,657 )
1日目
1,374
( 1,511 )
1日目
1,381
( 1,519 )
1日目
1,525
( 1,678 )
1日目
1,538
( 1,692 )
1日目
1,629
( 1,792 )
1日目
1,772
( 1,949 )
1日目
1,742
( 1,916 )
1日目
1,792
( 1,971 )
1日目
2,023
( 2,225 )
1日目
2,036
( 2,240 )
1日目
2,175
( 2,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

プレス金型に使用するねじ。
【特長】
・円筒形をした頭部の六角穴をスパナで締めつける。
・ねじ部が段付になっており、ねじなし部分、胴の円筒部分の径がねじの呼び径より太くなっている。
・主に可動ストリッパ構造の金型のストリッパ保持の使い方からの別名ストリッパーボルトとも呼ばれる。
【用途】
・やや大きな隙間があっても良くその隙間が必要な可動部分に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品シリーズは、ショルダーボルト(TSB)もしくはショルダーボルト(SH)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金属プレス金型部品に使用
4
満足度:4.0
金属プレスの金型部品に、この六角穴付きショルダーボルト(ST10)を使用しました。気になる点はなく、問題なく使用できまし...もっと読む
1人が参考にしています。
金型の部品
3
満足度:3.0
サイズが幅広くあるが小数単位が選べないので社内で追加工しないといけなくなるし単価が高い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qショルダーボルトとストリッパーボルトの違いは?
A
ショルダーボルトは胴部での機構保持などの用途に使用され、ストリッパーボルトは可動部の懸垂保持などの用途に使用されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト) ST型
六角穴付きショルダーボルト(ストリッパーボルト・SH型)
【クリーン洗浄品】六角穴付リーマボルト キャップボルトタイプ
ショルダーボルト(SH)
ショルダーボルト(TSB)
ショルダーボルト(SW-02)
メーカー互省製作所互省製作所ミスミSUNCOSUNCOイマオコーポレーション
通常価格241-357 --521180 -576 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴-六角穴六角穴六角穴
基本形状ショルダーショルダーリーマショルダー・段付ショルダー・段付ショルダー
材質構造用合金鋼構造用合金鋼SUS304相当スチールスチールS45C
よく一緒に購入される商品

ストリッパ・リーマ・ショルダーボルトカテゴリの売れ筋ランキング