17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス配管用 ワンタッチ式継手 SUSDAKE(水栓チー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス配管用 ワンタッチ式継手 SUSDAKE(水栓チー)

販売終了

型番

DKWT-13X15A

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工具不要で、管を継手に差し込むことで施工を完了できます。パッキンのリップ形状化により、パッキンに対して適切な内圧がかかり安定したシール性能が得られます。

指定中の仕様・寸法情報

本体材質
SUS304相当
表面処理
なし
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
ねじ⇔管 分岐接続
接続種類 ねじ・管分岐接続
[メスブランチティー] 水栓チー
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
15.88
接続ねじの種類
Rp
ねじの呼び
1/2B(15A)
種類
継手
適用管外径 呼び
13Su

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト