17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

メガホース専用継手 メガフィッティング メガカップリングプラグ

通常単価(税別)
714869
税込単価
785956
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・薄肉構造。同内径のウレタンブレードホースに比べ30%強薄肉で、軽量且つソフト。・省エネ配管に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

規格表

型式A適用ホース
φD
二面幅重量
(g)
H1H2
PME-844.5MH-8171740.5
PME-1044.5MH-10191948.9

型番リスト

表示件数

呼径

(φ)

適用ホース

最小発注数量
8
MH-8
1個
10
MH-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
6日目
714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄肉構造。
同内径のウレタンブレードホースに比べ30%強薄肉で、軽量且つソフト。
・省エネ配管に最適。
・安心の高破壊圧。
・優れた耐油性。
工場内エアー配管に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガホース専用継手 メガフィッティング メガカップリングプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガホース専用継手 メガフィッティング メガカップリングプラグ
メガホース専用継手 メガフィッティング ホースニップル
メガホース専用継手 メガフィッティング ホースソケット
ホース継手
ホース専用継手 エイトニップル S
ホース専用継手 エイトニップル B
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商トラスコ中山八興八興
通常価格714-538 -564 -1,449 -2,640 -1,228 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体空気 / 油空気 / 油空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料
本体材質黄銅黄銅黄銅黄銅(C3604)SUS316L真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類袋ナット袋ナット袋ナットタケノコリブ式リブ式
よく一緒に購入される商品

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング