17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ

通常単価(税別)
1,0231,826
税込単価
1,1252,009
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。・小型シリンダーに最適なコ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

本体色黒の外観

本体色黒

本体色白の外観

本体色白

仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
使用圧力範囲+0.05MPa~+0.7MPa
適用チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番AB1B2φC適用チューブ外径
φD
E二面幅
H
LPRねじサイズ
T
(おねじ)
チューブ挿入寸法重量
(g)
本体色黒本体色白
FMB4R-M3-O(I)FMB4R-M3W-O(I)19.930.132.511.0412.58.010.011.317.9M3×0.512.012.5
FMB4R-M5-O(I)FMB4R-M5W-O(I)19.931.133.511.0413.58.010.011.317.9M5×0.812.013.5
FMB4R-01-O(I)FMB4R-01W-O(I)19.933.636.011.0416.010.012.011.317.9R1/812.016.5
FMB6R-M5-O(I)FMB6R-M5W-O(I)22.331.133.513.0613.58.010.012.317.9M5×0.812.515.0
FMB6R-01-O(I)FMB6R-01W-O(I)22.333.636.013.0616.010.012.012.317.9R1/812.518.0

型番リスト

表示件数

制御方向

チューブ外径D

(φ)

ねじサイズT

本体色

トラスココード

RoHS?最小発注数量
メータイン
4
R1/8
-
10
1個
メータアウト
4
R1/8
423-4821
10
1個
メータイン
4
R1/8
-
10
1個
メータアウト
4
R1/8
-
10
1個
メータイン
4
M3×0.5
-
10
1個
メータアウト
4
M3×0.5
423-4839
10
1個
メータイン
4
M3×0.5
-
10
1個
メータアウト
4
M3×0.5
423-4847
10
1個
メータイン
4
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
4
M5×0.8
423-4855
10
1個
メータイン
4
M5×0.8
-
10
1個
メータイン
6
R1/8
-
10
1個
メータアウト
6
R1/8
423-4871
10
1個
メータイン
6
R1/8
-
10
1個
メータアウト
6
R1/8
423-4880
10
1個
メータイン
6
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
6
M5×0.8
423-4898
10
1個
メータイン
6
M5×0.8
-
10
1個
メータアウト
6
M5×0.8
423-4901
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,248
( 1,373 )
6日目
1,044
( 1,148 )
6日目
1,248
( 1,373 )
6日目
1,072
( 1,179 )
4日目
1,794
( 1,973 )
6日目
1,496
( 1,646 )
6日目
1,826
( 2,009 )
6日目
1,496
( 1,646 )
4日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,023
( 1,125 )
6日目
1,248
( 1,373 )
6日目
1,149
( 1,264 )
5日目
1,248
( 1,373 )
6日目
1,044
( 1,148 )
4日目
1,076
( 1,184 )
4日目
1,147
( 1,262 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
6日目
1,124
( 1,236 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型リングパッキンを採用し、高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減。
・小型シリンダーに最適なコンパクト且つ超軽量タイプ。
・低流量域の速度制御を、容易に行なえる調整機能。
・タッチコネクターファイブタイプの難燃性ボディー。
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
・エルボボディーとネジ部は回転可能。
・コンパクト設計で軽量。
【用途】
・小型シリンダーなどの制御に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラβ
タッチコネクターファイブ スピードコントローラβ
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラα
タッチコネクターFUJI ミニスピードコントローラβ
タッチコネクターファイブ スピードコントローラα
タッチコネクターファイブ Hタイプ スピードコントローラ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格1,023-755 -766 -902 -692 -1,318 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
本体形状ユニバーサルユニバーサルエルボユニバーサルエルボエルボ
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)
ツマミの種類標準標準標準標準標準標準

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング