メカニカル部品技術窓口
ソケットにプラグを差し込むだけで接続可能です。本体は真鍮製クロームメッキ仕上げで、腐食に強く耐食性に優...
詳細を確認
CA00MS-M5/オネジ型

CA00MS-01/オネジ型
| 本体材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
シール材質使用温度範囲
| 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |

製品形式の表示方法

(1)接続 (2)形状 (3)サイズ (4)シール材質
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,976円 ( 2,174円 ) | 9日目 |
1,760円 ( 1,936円 ) | 9日目 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ソケットにプラグを差し込むだけで接続可能です。本体は真鍮製クロームメッキ仕上げで、腐食に強く耐食性に優れています。
【特長】
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押し込むだけのワンタッチ操作でOKです。
・本体は真鍮製クロームメッキ仕上、腐食に強く、耐久性に優れています。
・ソケットは、耐圧性に優れた自動バルブ内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・半導体関連機器、理化学機器、医療機器等向けにオールステンレスも製造しています。
・パネル装着及び特殊用途向きも設計・製作致します。
・いろいろな分野で採用されています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~