メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリングのマイクロスーパーミニCE00型 ソケットMS型。【特長】・ソケット又...
詳細を確認
(単位:mm)

寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | T | E | H | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00MS-M5 | 23.6 | 9.5 | M5×0.8 | 4.5 | 六角 9 | 2.5 | 7.4 | 6.8 |
(単位:mm)

寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | T | E | H | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00MS-01 | 30 | 9.5 | R1/8 | 9 | 六角 11 | 4 | 13.3 | 12.4 |
| 本体材質 | 真鍮(無電解ニッケルメッキ)・SUS304 |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
| - | 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
944円 ( 1,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,356円 ( 2,592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
852円 ( 937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,402円 ( 2,642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低圧用片路開閉式ミニカップリングのマイクロスーパーミニCE00型 ソケットMS型。
【特長】
・ソケット又はプラグに押し込むだけのワンタッチ機構。
・流体はソケット側からプラグ側に流す仕様。
・ソケットには、バルブが内蔵されていますので、広範囲の用途に使用できます。
・真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
・エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
【用途】
・ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。

ニューマシン
マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型
低圧用片路開閉式ミニカップリング、CE00型プラグHP型です。<br />業界最小カップリングで、ソケット又はプラグに押し込むだけのワンタッチ機構です。真鍮製は、無電解ニッケルメッキ仕上げで、腐食に強く耐久性に優れている。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日東工器
ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)
4.5通常価格(税別):498円~