メカニカル部品技術窓口
低圧用片路開閉式ミニカップリングのマイクロスーパーミニCE00型 プラグMP型。【特長】・業界最小カッ...
詳細を確認
(単位:mm)

マイクロスーパーミニCE00型 プラグMP型の寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | T | E | H | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00MP-M5 | 17 | 9.2 | M5×0.8 | 4.5 | 六角 8 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
(単位:mm)

マイクロスーパーミニCE00型 プラグMP型の寸法図
| 製品形式 | 寸法(mm) | 質量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | A | T | E | H | d | 真鍮 | SUS | |
| CE00MP-01 | 26 | 12.5 | R1/8 | 9 | 六角 11 | 2.4 | 9.0 | 8.5 |
| 本体材質 | 真鍮(無電解ニッケルメッキ)・SUS304 |
|---|---|
| サイズ | M5・1/8" |
| 最高使用圧力MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
| - | シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | N | -20℃~+80℃ | 標準 |
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
189円 ( 208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
189円 ( 208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
667円 ( 734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
低圧用片路開閉式ミニカップリングのマイクロスーパーミニCE00型 プラグMP型。
【特長】
・業界最小カップリング。
・ソケット又はプラグに押し込むだけのワンタッチ機構。
・ソケットには、バルブが内蔵されており、広範囲の用途に使用可能。
・流体はソケット側からプラグ側に流れる仕様。
【用途】
・電子機器、理化学機器、計測器、空圧機器などに最適。

ニューマシン
マイクロスーパーミニ CE00型 プラグHP型
低圧用片路開閉式ミニカップリング、CE00型プラグHP型です。ソケット又はプラグに押し込むだけのワンタッチ機構です。真鍮製は、無電解ニッケルメッキ仕上げで、腐食に強く耐久性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~