メカニカル部品技術窓口
【特長】・金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。・ワンタッチ操作でOKです。・さびに強く、豊富...
詳細を確認
| 本体材質 | 真鍮 |
|---|---|
| サイズ | 1/8"・1/4"・3/8" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 0.98(10) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 1.47(15) |
| 材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ふっ素ゴム | V | -15℃~+180℃ | 標準 |

[選定条件] ●液体名:水 ●温度:室温
| 型番 | MSP01 | MSP02 | MSP03 |
|---|---|---|---|
| 最小断面積 | 19 | 28 | 28 |
液体の通過

液体はソケット側からプラグ側に流します。
| 型番 | 寸法(mm) | 質量(g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | E | T | H | ||
| MSM01 | 50.8 | 18 | 21 | 11 | R 1/8 | 六角 17 | 62 |
| MSM02 | 52.8 | 18 | 21 | 13 | R 1/4 | 六角 17 | 67 |
| MSM03 | 52.8 | 18 | 21 | 13 | R 3/8 | 六角 17 | 75 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,659円 ( 1,825円 ) | 2日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 6日目 |
1,506円 ( 1,657円 ) | 6日目 |
【特長】
・金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。
・ワンタッチ操作でOKです。
・さびに強く、豊富な取付形状を標準化しております。
・従来は金型交換の取付けに大変無駄な時間を要しましたが、このカップリングを使用する事で簡単にセッティングが出来、作業が楽になります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~

ミスミ
樹脂カプラ プラグ
4.7通常価格(税別):370円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~