17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 最小断面積(m㎡)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

モールドカップリングMSP型 プラグPM型

通常単価(税別)
321381
税込単価
353419
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

低圧用片路開閉式ミニカップリング。【特長】・金型冷却回路の専用カップリング。・金型に埋め込まれたプラグ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

モールドカップリングMSP型 プラグPM型の仕様

モールドカップリング MSP型の仕様

本体材質真鍮
サイズ1/8"・1/4"・3/8"
最高使用圧力MPa(kgf/cm20.98(10)
耐圧力MPa(kgf/cm21.47(15)
-材質記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムV-15℃~+180℃標準

流量 圧力損失特性図

【測定条件】

  • 流体名:水
  • 温度:室温
流量 圧力損失特性図

流量 圧力損失特性図

流体の通過

流体の通過

流体の通過
流体はソケット側からプラグ側に流す。

最小断面積(mm2

製品形式MSP01MSP02MSP03
最小断面積192828

モールドカップリングMSP型 プラグPM型の寸法図表

PM型の寸法図

PM型の寸法図

 

(単位:mm)

 

製品形式寸法(mm)質量(g)
LAdETH
MPM013115610R1/8六角 1212
MPM023215611R1/4六角 1419
MPM033515614R3/8六角 1933

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最小断面積

(m㎡)

最小発注数量
1/8
19
1個
1/4
28
1個
3/8
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
6日目

詳細情報

基本情報

低圧用片路開閉式ミニカップリング。
【特長】
・金型冷却回路の専用カップリング。
・金型に埋め込まれたプラグにワンタッチで装着可能。
・本体材質:真鍮。
・バルブ構造:片路開閉型。
・最高使用圧力:0.98MPa。
・常用流体:水。
【用途】
・金型冷却回路として使用。

商品担当おすすめ

  • モールドカップリングMSP型 ソケットSH型 画像

    ニューマシン

    モールドカップリングMSP型 ソケットSH型

    低圧用片路開閉式ミニカップリングMSP型ソケットSH型です。<br />金型冷却回路の専用カップリングで金型に埋め込まれたプラグにワンタッチで装着できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドカップリングMSP型 プラグPM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モールドカップリングMSP型 プラグPM型
モールドカップリングMSP型 プラグPF型
モールドカップリングMSP型 ソケットSM型
モールドカップリングMSP型 ソケットSH型
モールドカップリングMSP型 ソケットSF型
モールドカップリングMSP型 プラグPL型
メーカーニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシンニューマシン
通常価格321-3361,400 -1,400 -1,400 -659 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜6日目在庫品1日目〜2日目
種類標準標準標準標準標準標準
プラグ(おす)/ソケット(めす)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類オネジメネジオネジホース接続用メネジオネジ
使用流体
本体材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング