17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が63型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

超薄肉 ステンレスベアリング 6700H・6800H・6900H メトリックシリーズ

通常単価(税別)
4595,075特別価格
税込単価
5055,583特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

超薄肉タイプで、小型軽量で薄肉設計に適したベアリング。【特長】・薄肉品の外輪フランジ付、シールド・シー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が63型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ベアリングが広げる、無限の可能性を追求

すべてに共通するものは妥協を許さない高精度・高品質。

外形図

6700H・6800H・6900H形 材質 : ステンレス鋼(SUS440C)

6700H・6800H・6900H形
材質 : ステンレス鋼(SUS440C)

6700H形寸法

形番主要寸法(mm)
dDB
6700H10153
6701H12184
6702H15214
6703H17234
6704H20274
6705H25324
6706H30374

6800H形寸法

形番主要寸法(mm)
dDB
6800H10195
6801H12215
6802H15245
6803H17265
6804H20327
6805H25377
6806H30427
6807H35477
6808H40527
6809H45587

6900H形寸法

形番主要寸法(mm)
ZZDB
6900H538226
6901H625246
6902H820287
6903H880307
6904H1,170379
6905H1,525429
6906H1,825479
6907H2,4885510
6908H3,0256212
6909H5,0006812

■寸法公差 (等級0級)

   

   
d 内径公差
d
(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.5  0
 -0.008
2.510  0
 -0.008
1018  0
 -0.008
1830  0
 -0.010
3050  0
 -0.012
5080  0
 -0.015
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.56  0
 -0.008
618  0
 -0.008
1830  0
 -0.009
3050  0
 -0.011
5080  0
 -0.013
80120  0
 -0.015
B 幅公差
d
(mm)
B 幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.5  0
 -0.040
2.510  0
 -0.120
1018  0
 -0.120
1830  0
 -0.120
3050  0
 -0.120
5080  0
 -0.150
[!] 公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)

 

■はめあい一般基準(概略)

・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易
に動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
 各荷重(軽、普、重) 容易に移動できるH7一体型
二つ割
 軸と内輪が高温になる 容易に移動できるG7
 軽荷重、普通荷重で
 精密回転を要する
 通常、移動できないK6一体型
 移動できるJS6
 静粛な運転を要する 容易に移動できるH6
方向
不定荷重
 軽荷重、普通荷重 通常、移動できるJS7
 普通荷重、重荷重 通常、移動できないK7
 大きな衝撃荷重 移動できないM7
外輪
回転荷重
 軽荷重、変動荷重 移動できないM7
 普通荷重、重荷重 移動できないN7
 薄肉ハウジングで重荷重 移動できないP7

[!] JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。

[!]荷重位置
 ・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
 ・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
 ・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
 ・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
 ・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
  (参考:はめあいの組合せの検討を参照)
  
[!]荷重種類
 ・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
 ・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
 ・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

回転数(グリース)

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

シール部構造

RoHS?最小発注数量
10
15
3
728.45
15000
348
開放形
10
1個
10
15
4
728.45
15000
348
両側接触ゴムシール付
10
100個
10
15
4
728.45
15000
348
両シールド形
10
1個
12
18
4
788.8
13000
425.6
開放形
10
100個
12
18
4
788.8
13000
425.6
両側接触ゴムシール付
10
100個
12
18
4
788.8
13000
425.6
両シールド形
10
1個
15
21
4
796.45
11000
464.8
開放形
10
1個
15
21
4
796.45
11000
464.8
両側接触ゴムシール付
10
1個
15
21
4
796.45
11000
464.8
両シールド形
10
1個
17
23
4
849.15
9500
525.6
開放形
10
1個
17
23
4
849.15
9500
525.6
両側接触ゴムシール付
10
100個
20
27
4
858.5
8500
577.6
開放形
10
1個
20
27
4
858.5
8500
577.6
両側接触ゴムシール付
10
100個
25
32
4
935
7000
670.4
開放形
10
1個
25
32
4
935
7000
670.4
両側接触ゴムシール付
10
100個
30
37
4
969
5500
757.6
開放形
10
1個
10
19
5
1462
34000
672
開放形
10
1個
10
19
5
1462
34000
672
両側接触ゴムシール付
10
100個
10
19
5
1462
34000
672
両シールド形
10
100個
12
21
5
1632
30000
832
開放形
10
100個
12
21
5
1632
30000
832
両側接触ゴムシール付
10
1個
12
21
5
1632
30000
832
両シールド形
10
1個
15
24
5
1759.5
26000
1008
開放形
10
100個
15
24
5
1759.5
26000
1008
両側接触ゴムシール付
10
100個
15
24
5
1759.5
26000
1008
両シールド形
10
1個
17
26
5
1895.5
24000
1168
開放形
10
100個
17
26
5
1895.5
24000
1168
両側接触ゴムシール付
10
100個
20
32
7
3417
21000
1968
開放形
10
20個
20
32
7
3417
21000
1968
両側接触ゴムシール付
10
1個
20
32
7
3417
21000
1968
両シールド形
10
1個
25
37
7
3655
18000
2352
開放形
10
20個
25
37
7
3655
18000
2352
両シールド形
10
1個
30
42
7
3782.5
15000
2752
開放形
10
10個
30
42
7
3782.5
15000
2752
両側接触ゴムシール付
10
100個
30
42
7
3782.5
15000
2752
両シールド形
10
1個
35
47
7
4029
13000
3056
開放形
10
10個
35
47
7
4029
13000
3056
両側接触ゴムシール付
10
10個
40
52
7
4190.5
12000
3344
開放形
10
10個
40
52
7
4190.5
12000
3344
両側接触ゴムシール付
10
100個
40
52
7
4190.5
12000
3344
両シールド形
10
1個
10
22
6
2295
31000
1016
開放形
10
100個
10
22
6
2295
31000
1016
両シールド形
10
1個
15
28
7
3680.5
2400
1800
両側接触ゴムシール付
10
100個
15
28
7
3680.5
2400
1800
両シールド形
10
1個
17
30
7
3901.5
22000
2048
開放形
10
20個
17
30
7
3901.5
22000
2048
両側接触ゴムシール付
10
1個
17
30
7
3901.5
22000
2048
両シールド形
10
1個
20
37
9
5423
19000
2944
開放形
10
20個
20
37
9
5423
19000
2944
両側接触ゴムシール付
10
1個
20
37
9
5423
19000
2944
両シールド形
10
1個
25
42
9
5958.5
16000
3640
開放形
10
20個
25
42
9
5958.5
16000
3640
両側接触ゴムシール付
10
100個
25
42
9
5958.5
16000
3640
両シールド形
10
1個
30
47
9
6154
14000
4008
両側接触ゴムシール付
10
100個
35
55
10
9265
12000
6200
開放形
10
10個
35
55
10
9265
12000
6200
両側接触ゴムシール付
10
100個
35
55
10
9265
12000
6200
両シールド形
10
1個
40
62
12
11645
11000
7936
開放形
10
10個
40
62
12
11645
11000
7936
両側接触ゴムシール付
10
100個
40
62
12
11645
11000
7936
両シールド形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
598
( 658 )
6日目
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
8日目
734
( 807 )
2日目
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
976
( 1,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
2日目
1,349
( 1,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,619
( 1,781 )
2日目
1,549
( 1,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,769
( 1,946 )
2日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,890
( 2,079 )
2日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
2日目
737
( 811 )
2日目
699
( 769 )
8日目
892490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
859
( 945 )
2日目
971
( 1,068 )
8日目
1,083
( 1,191 )
2日目
1,130
( 1,243 )
9日目
1,181
( 1,299 )
2日目
1,127
( 1,240 )
2日目
1,602
( 1,762 )
6日目
1,451
( 1,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,669
( 1,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
2日目
1,862
( 2,048 )
2日目
2,123
( 2,335 )
6日目
2,355
( 2,591 )
6日目
2,429
( 2,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,127
( 2,340 )
9日目
3,448
( 3,793 )
2日目
3,185
( 3,504 )
2日目
3,888
( 4,277 )
2日目
3,630
( 3,993 )
2日目
616
( 678 )
2日目
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
2日目
1,069
( 1,176 )
8日目
947
( 1,042 )
6日目
1,007402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
2日目
1,391
( 1,530 )
8日目
1,536
( 1,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,244
( 1,368 )
9日目
2,026
( 2,229 )
6日目
1,564
( 1,720 )
2日目
1,665
( 1,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,055
( 2,261 )
2日目
2,336
( 2,570 )
6日目
2,958
( 3,254 )
6日目
3,0572,292
( 2,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,533
( 3,886 )
2日目
3,780
( 4,158 )
2日目
3,237
( 3,561 )
6日目

詳細情報

基本情報

超薄肉タイプで、小型軽量で薄肉設計に適したベアリング。
【特長】
・薄肉品の外輪フランジ付、シールド・シール有無様々な種類を取り揃えた豊富なバリエーション。
・JIS規格なので他社品置き換えも容易。
【用途】
・産業用ロボット・ロータリーエンコーダー・ステッピングモーターなどに最適。
・限られたスペースやレイアウトに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超薄肉 ステンレスベアリング 6700H・6800H・6900H メトリックシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
補修部品
5
満足度:5.0
丸洗いコンベアに使ってますが、このメーカにしてからこころもち長持ちする気がします。
0人が参考にしています。
製品の押え治具用
4
満足度:4.0
2年前からこのステンレスベアリングを使用して、とても丈夫でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス鋼は錆びませんか?
A
KS440相当なので、軸受鋼より錆びにくい程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄肉 ステンレスベアリング 6700H・6800H・6900H メトリックシリーズ
深溝玉軸受 ステンレス6000H・6200H・6300H メトリックシリーズ
深溝玉軸受 メトリックシリーズ
超精密スピンドル軸受(組み合わせ自由形)
SSXCシリーズ 止めねじ付き ステンレスベアリング
ステンレス溝付ベアリング V溝
メーカー北日本精機(EZO)北日本精機(EZO)北日本精機(EZO)FAG南海精工所(SMT)ミスミ
通常価格459-581 -174 -13,238 -3,364 -880 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)ボール
内外輪材質ステンレスステンレススチールスチールSUS440CSUS440C相当
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラット溝付
精度(JIS)等級0等級0等級0等級4等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアル / スラストラジアル荷重-
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング