メカニカル部品技術窓口
超薄肉タイプで、小型軽量で薄肉設計に適したベアリング。【特長】・薄肉品の外輪フランジ付、シールド・シー...
詳細を確認6700タイプ超薄形シリーズをはじめ、6800・6900薄形シリーズは薄い断面のため軸受スペースがわずかで済み、 装置のコンパクト化・軽量化設計が可能。

超薄肉 6700 6800 6900メトリックシリーズ1

超薄肉 6700 6800 6900メトリックシリーズ2


| 内径 d | 外径 D | フランジ外径 Df | 面取rs(min) | 幅 B | フランジ幅 Bf | 呼び番号 | 基本定格荷重 | 許容回転数 | 保持器 形式 | ボール | 重量(参考) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開放形 | フランジ 開放形 | 両シールド形 | フランジ 両シールド形 | 両シール形 | 動定格 Cr | 静定格 Cor | グリース | オイル | 個数 | 直径 | 密封形 | フランジ 密封形 | ||||||||||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | 2RS | 2RU | TTS | (N) | x1000rpm | 個 | mm | inch | g | ||||||||
| 10 | 0.3937 | 15 | 0.5906 | 16.5 | 0.6496 | 0.15 | 0.0059 | 3 | 0.1181 | 0.8 | 0.0315 | 6700 | F6700 | - | - | - | - | - | 857 | 435 | 15 | 17 | W | 11 | 1.588 | 0.0625 | 1.3 | 1.6 |
| 15 | 0.5906 | 16.5 | 0.6496 | 0.15 | 0.0059 | 4 | 0.1575 | 0.8 | 0.0315 | - | - | 6700ZZ | F6700ZZ | 2RS | - | TTS | 857 | 435 | 15 | 17 | W | 11 | 1.588 | 0.0625 | 1.8 | 2.0 | ||
| 19 | 0.7480 | 21.0 | 0.8268 | 0.30 | 0.0118 | 5 | 0.1969 | 1.0 | 0.0394 | 6800 | F6800 | 6800ZZ | F6800ZZ | 2RS | 2RU | - | 1720 | 840 | 34 | 40 | J,TW | 10 | 2.381 | 0.0937 | 5.1 | 5.6 | ||
| 19 | 0.7480 | 21.0 | 0.8268 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 63800 | F63800 | 63800ZZ | F63800ZZ | 2RS | 2RU | - | 1720 | 840 | 34 | 40 | J,TW | 10 | 2.381 | 0.0937 | 7.0 | 7.8 | ||
| 22 | 0.8661 | 25.0 | 0.9843 | 0.30 | 0.0118 | 6 | 0.2362 | 1.5 | 0.0591 | 6900 | F6900 | 6900ZZ | F6900ZZ | 2RS | 2RU | - | 2700 | 1270 | 31 | 37 | J | 9 | 3.175 | 0.1250 | 9.4 | 10.6 | ||
| 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 19.5 | 0.7677 | 0.20 | 0.0079 | 4 | 0.1575 | 0.8 | 0.0315 | 6701 | F6701 | 6701ZZ | F6701ZZ | 2RS | - | TTS | 928 | 532 | 13 | 15 | W | 13 | 1.588 | 0.0625 | 2.8 | 3.1 |
| 21 | 0.8268 | 23.0 | 0.9055 | 0.30 | 0.0118 | 5 | 0.1969 | 1.1 | 0.0433 | 6801 | F6801 | 6801ZZ | F6801ZZ | 2RS | 2RU | - | 1920 | 1040 | 30 | 36 | J,TW | 12 | 2.381 | 0.0937 | 5.7 | 6.3 | ||
| 21 | 0.8268 | 23.0 | 0.9055 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 63801 | F63801 | 63801ZZ | F63801ZZ | 2RS | 2RU | - | 1920 | 1040 | 30 | 36 | J,TW | 12 | 2.381 | 0.0937 | 7.9 | 8.7 | ||
| 24 | 0.9449 | 26.5 | 1.0433 | 0.30 | 0.0118 | 6 | 0.2362 | 1.5 | 0.0591 | 6901 | F6901 | 6901ZZ | F6901ZZ | 2RS | 2RU | - | 2890 | 1460 | 28 | 33 | J | 10 | 3.175 | 0.1250 | 10.8 | 11.9 | ||
| 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 22.5 | 0.8858 | 0.20 | 0.0079 | 4 | 0.1575 | 0.8 | 0.0315 | 6702 | F6702 | 6702ZZ | F6702ZZ | 2RS | - | TTS | 937 | 581 | 11 | 13 | W | 14 | 1.588 | 0.0625 | 3.4 | 3.7 |
| 24 | 0.9449 | 26.0 | 1.0236 | 0.30 | 0.0118 | 5 | 0.1969 | 1.1 | 0.0433 | 6802 | F6802 | 6802ZZ | F6802ZZ | 2RS | 2RU | - | 2070 | 1260 | 26 | 31 | J | 14 | 2.381 | 0.0937 | 6.7 | 7.4 | ||
| 24 | 0.9449 | 26.0 | 1.0236 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 63802 | F63802 | 63802ZZ | F63802ZZ | 2RS | 2RU | - | 2070 | 1260 | 26 | 31 | J | 14 | 2.381 | 0.0937 | 9.3 | 10.2 | ||
| 28 | 1.1024 | 30.5 | 1.2008 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 6902 | F6902 | 6902ZZ | F6902ZZ | 2RS | 2RU | - | 4330 | 2250 | 24 | 29 | J | 10 | 3.969 | 0.1563 | 16.0 | 17.3 | ||
| 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 24.5 | 0.9646 | 0.20 | 0.0079 | 4 | 0.1575 | 0.8 | 0.0315 | 6703 | F6703 | 6703ZZ | F6703ZZ | 2RS | - | TTS | 999 | 657 | 9.5 | 11 | W | 16 | 1.588 | 0.0625 | 3.8 | 4.1 |
| 26 | 1.0236 | 28.0 | 1.1024 | 0.30 | 0.0118 | 5 | 0.1969 | 1.1 | 0.0433 | 6803 | F6803 | 6803ZZ | F6803ZZ | 2RS | 2RU | - | 2230 | 1460 | 24 | 29 | J,TW | 16 | 2.381 | 0.0937 | 7.5 | 8.3 | ||
| 26 | 1.0236 | 28.0 | 1.1024 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 63803 | F63803 | 63803ZZ | F63803ZZ | 2RS | 2RU | - | 2230 | 1460 | 24 | 29 | J,TW | 16 | 2.381 | 0.0937 | 10.4 | 11.4 | ||
| 30 | 1.1811 | 32.5 | 1.2795 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 6903 | F6903 | 6903ZZ | F6903ZZ | 2RS | 2RU | - | 4590 | 2560 | 22 | 26 | J | 11 | 3.969 | 0.1563 | 16.7 | 18.2 | ||
| 20 | 0.7874 | 27 | 1.0630 | 28.5 | 1.1220 | 0.20 | 0.0079 | 4 | 0.1575 | 0.8 | 0.0315 | 6704 | F6704 | 6704ZZS | F6704ZZS | 2RS | - | TTS | 1010 | 722 | 8.5 | 10 | W | 18 | 1.588 | 0.0625 | 5.6 | 6.0 |
| 32 | 1.2598 | 35.0 | 1.3780 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 6804 | F6804 | 6804ZZ | F6804ZZ | 2RS | 2RU | - | 4020 | 2460 | 21 | 25 | J,RJ 3) | 13 | 3.500 | 0.1378 | 17.1 | 18.9 | ||
| 32 | 1.2598 | - | - | 0.30 | 0.0118 | 10 | 0.3937 | - | - | 63804 | - | 63804ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 4020 | 2460 | 21 | 25 | J,RJ 3) | 13 | 3.500 | 0.1378 | 23.8 | - | ||
| 37 | 1.4567 | 40.0 | 1.5748 | 0.30 | 0.0118 | 9 | 0.3543 | 2.0 | 0.0787 | 6904 | F6904 | 6904ZZ | F6904ZZ | 2RS | 2RU | - | 6380 | 3680 | 19 | 22 | RJ | 11 | 4.762 | 0.1875 | 35.1 | 37.9 | ||
| 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 34.0 | 1.3386 | 0.20 | 0.0079 | 4 | 0.1575 | 1.0 | 0.0394 | 6705 | F6705 | - | - | 2RS | - | - | 1100 | 838 | 7 | 8 | W | 21 | 1.588 | 0.0625 | 6.4 | 7.2 |
| 37 | 1.4567 | 40.0 | 1.5748 | 0.30 | 0.0118 | 7 | 0.2756 | 1.5 | 0.0591 | 6805 | F6805 | 6805ZZ | F6805ZZ | 2RS | 2RU | - | 4300 | 2940 | 18 | 21 | J,RJ 3) | 15 | 3.500 | 0.1378 | 20.8 | 22.9 | ||
| 37 | 1.4567 | - | - | 0.30 | 0.0118 | 10 | 0.3937 | - | - | 63805 | - | 63805ZZ | - | 2RS | 2RU | - | 4300 | 2940 | 18 | 21 | J,RJ 3) | 15 | 3.500 | 0.1378 | 28.8 | - | ||
| 42 | 1.6535 | 45.0 | 1.7717 | 0.30 | 0.0118 | 9 | 0.3543 | 2.0 | 0.0787 | 6905 | F6905 | 6905ZZ | F6905ZZ | 2RS | 2RU | - | 7010 | 4550 | 16 | 19 | RJ | 13 | 4.762 | 0.1875 | 42.0 | 45.1 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
448円 ( 493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,377円 ( 1,515円 ) | 2日目 |
949円 ( 1,044円 ) | 6日目 |
662円 ( 728円 ) | 9日目 |
248円 ( 273円 ) | 9日目 |
327円 ( 360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
371円 ( 408円 ) | 2日目 |
1,197円 ( 1,317円 ) | 6日目 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
622円 ( 684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
475円 ( 523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
728円 ( 801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 6日目 |
298円 ( 328円 ) | 2日目 |
766円 ( 843円 ) | 6日目 |
375円 ( 413円 ) | 2日目 |
415円 ( 457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 6日目 |
371円 ( 408円 ) | 9日目 |
421円 ( 463円 ) | 2日目 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
871円 ( 958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,126円 ( 1,239円 ) | 11日目 |
超薄肉タイプで、小型軽量で薄肉設計に適したベアリング。
【特長】
・薄肉品の外輪フランジ付、シールド・シール有無様々な種類を取り揃えた豊富なバリエーション
・JIS規格なので他社品置き換えも容易
・多数の小径サイズボールを使用し、摩擦トルクが低く、高い剛性と良好な回転精度を得ることが可能
・中空軸使用により軽量化と配線スペースの確保が可能
【用途】
・産業用ロボット・ロータリーエンコーダー・ステッピングモーターなどに最適
・限られたスペースやレイアウトに最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~