メカニカル部品技術窓口
小径薄肉タイプの為、コンパクト化・軽量化設計が容易なベアリング。【特長】・小径の規格ベアリング。・in...
詳細を確認
インチシリーズ1

インチシリーズ2


| 内径 d | 外径 D | フランジ外径 Df | 面取 rs(min) | 開放形軸受 | シールド・シール形軸受 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 B | フランジ幅 Bf | 呼び番号 | ||||||||||
| 開放形 | フランジ 開放形 | 両シールド形 | フランジ 両シールド形 | 両シール形 | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | 2RS | 2RU | TTS | ||||
| 3.175 | 9.525 | 10.719 | 0.15 | 2.779 | 0.584 | R2-6* | FR2-6* | R2-6ZZ* | FR2-6ZZ* | - | - | TTS |
| 9.525 | 11.176 | 0.30 | 3.967 | 0.762 | R2* | FR2* | R2ZZ* | FR2ZZ* | 2RS | 2RU | TTS | |
| 4.762 | 12.700 | 14.351 | 0.30 | 3.967 | - | R3* | - | R3ZZ* | FR3ZZ* | 2RS | 2RU | TTS |
| 6.350 | 15.875 | 17.526 | 0.30 | 4.978 | 1.067 | R4* | FR4* | R4ZZ* | FR4ZZ* | 2RS | 2RU | TTS |
| 19.050 | - | 0.40 | 5.558 | - | R4A | - | R4AZZ | - | 2RS | 2RU | TTS | |
| 9.525 | 22.225 | 24.613 | 0.40 | 5.558 | 1.575 | R6 | FR6* | R6ZZ | FR6ZZ* | 2RS | 2RU | TTS |
| 12.700 | 28.575 | 31.120 | 0.40 | 6.350 | 1.575 | R8 | FR8* | R8ZZ | FR8ZZ* | 2RS | 2RU | TTS |
| 15.875 | 34.925 | 37.846 | 0.80 | 7.142 | - | R10 | - | R10ZZ | FR10ZZ | 2RS | 2RU | - |
| 基本定格荷重 | 許容回転数 | 保持器 形式 | ボール | 重量(参考) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 B1 | フランジ幅 Bf1 | 動定格 Cr | 静定格 Cor | グリース | オイル | 個数 | 直径 | 開放形 | フランジ 開放形 | 密封形 | フランジ 密封形 | |
| mm | mm | (N) | ×1000rpm | 個 | mm | g | ||||||
| 3.571 | 0.787 | 641 | 226 | 63 | 75 | J | 7 | 1.588 | 0.95 | 1.03 | 1.15 | 1.26 |
| 3.967 | 0.762 | 633 | 218 | 66 | 78 | J | 7 | 1.588 | 1.32 | 1.49 | 1.39 | 1.56 |
| 4.978 | 1.067 | 1300 | 485 | 51 | 60 | J | 7 | 2.381 | 2.41 | - | 2.61 | 2.91 |
| 4.978 | 1.067 | 1480 | 617 | 42 | 50 | J | 8 | 2.381 | 3.87 | 4.26 | 4.19 | 4.58 |
| 7.142 | - | 2340 | 889 | 38 | 45 | J | 6 | 3.500 | 7.43 | - | 8.96 | - |
| 7.142 | 1.575 | 3330 | 1410 | 31 | 37 | J | 7 | 3.969 | 8.74 | 9.85 | 10.7 | 11.8 |
| 7.938 | 1.575 | 5110 | 2390 | 25 | 30 | J | 8 | 4.762 | 17.2 | 18.7 | 20.5 | 21.8 |
| 8.733 | 1.745 | 6000 | 3270 | 20 | 24 | RJ | 10 | 4.762 | 29.8 | - | 35.8 | 38.5 |
小径薄肉タイプの為、コンパクト化・軽量化設計が容易なベアリング。
【特長】
・小径の規格ベアリング。
・inch基準寸法製品。
・豊富なバリエーションが強み。
【用途】
・機械部品(ファンモーター・エンコーダー・ステッピングモーター・ATM他)に最適。
・釣竿のリールやスロットパチンコなどのホビー関連に至るさまざまな回転部分に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~