17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TAC SD-C耐熱食品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TAC SD-C耐熱食品

販売終了

型番

22108-25-[1-50/1]

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

TAC SD-C食品に耐熱性(上限80℃)を備えた樹脂ホース。
【特長】
・優れた耐熱性をそなえている(使用上限温度80℃)。
・フタル酸系の可塑剤を使用せず、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合。
・油脂及び脂肪性食品に使用可能。
・食品、添加物等の規格規準(厚生省告示第370号)に適合。
・ホース使用後、高濃度アルコール等の有機溶剤がホース内に滞留しない。
【用途】
・清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送に最適。
・その他、食品輸送。サクション・デリバリー共用に便利。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 食品
金具取付
なし
ホース材質
[塩化ビニール] 食品用軟質・硬質PVC
許容曲げ半径(mm)
350
乳白
外径(φ)
31.2
呼び径(mm)
25
カットサービス対応
あり
呼び径(inch)
1
使用温度範囲 サクション吸引(℃)
30~80
使用温度範囲 デリバリー吐出(℃)
30~80
許容圧力(80℃)(MPa)
0.20

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト