17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TAC SD-AS食品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TAC SD-AS食品

販売終了

型番

22177-100-[1-20/1]

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

内面の滑り性が向上した食品粉体用静電防止対応樹脂ホース。
【特長】
・TAC SD-C食品より軽量で柔軟、内面滑り性が向上。
・静電気防止効果あり。
・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
・フタル酸系の可塑剤を不使用。
【用途】
・蒸し米、粉体・粒体の食品の輸送食品用容器の輸送に最適。
・食品容器用ペレットの輸送に最適。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
粉体 / 食品
金具取付
なし
ホース材質
[塩化ビニール] 食品用硬質・特殊静電気防止食品用軟質PVC
許容曲げ半径(mm)
430
外径(φ)
115
呼び径(mm)
100
カットサービス対応
あり
呼び径(inch)
4
許容圧力(常温)(MPa)
0.10
使用温度範囲 サクション吸引(℃)
-10~50
使用温度範囲 デリバリー吐出(℃)
-10~50

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト