17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 7日以内

    食品用ホース TAC SD-C

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:6日目~7日目

    油脂および脂肪性食品にも使用が可能な樹脂ホース。【特長】・フタル酸系の可塑剤を使用していない。・平成1...

    詳細を確認
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    食品や飲料お輸送に便利なホース

    食品衛生法適合

    食品衛生法適合

    • 無味・無臭で食品輸送に最適。
    • フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合。
    • 油脂及び脂肪性食品に使用可能。
    • 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。

    製品仕様

    流体水・温水、食品、油
    材質塩ビ
    温度-10度 ~ +50度
    機能・食品衛生法適合
    ・耐油性有り
    ・透明性有り 
    ・低臭
    ・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm2) ≪φ25≫
    呼び径内径
    mm
    外径
    mm
    参考質量
    g/m
    定尺
    m
    許容圧力
    (常温)
    MPa{kgf/cm2
    許容曲げ半径
    mm
    25{1}25.431.2340500.50{5.1}240
    32{1 1/4}32.039.25100.45{4.6}340
    38{1 1/2}38.046.06500.40{4.1}350
    50{2}50.861.011200.40{4.1}500
    65{2 1/2}63.574.8152520・500.40{4.1}600
    75{3}76.288.018850.40{4.1}775
    90{3 1/2}88.9100.52190200.30{3.1}1065
    100{4}101.6115.830800.30{3.1}1150
    125{5}127.0141.036600.25{2.5}1600
    150{6}152.4167.850000.20{2.0}1900

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    許容曲げ半径

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び径(mm)

    呼び径(inch)

    許容圧力(常温)

    (MPa)

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    240
    31.2
    25
    1
    0.5
    1 ~ 50
    10
    1個
    340
    39.2
    32
    1 1/4
    0.45
    1 ~ 50
    10
    1個
    350
    46
    38
    1 1/2
    0.4
    1 ~ 50
    10
    1個
    500
    61
    50
    2
    0.4
    1 ~ 50
    10
    1個
    600
    74.8
    65
    2 1/2
    0.4
    1 ~ 50
    10
    1個
    775
    88
    75
    3
    0.4
    1 ~ 50
    10
    1個
    1150
    115.8
    100
    4
    0.30
    1 ~ 20
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    油脂および脂肪性食品にも使用が可能な樹脂ホース。
    【特長】
    ・フタル酸系の可塑剤を使用していない。
    ・平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合。
    ・油脂及び脂肪性食品に使用可能。
    ・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    【用途】
    ・清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水、その他食品輸送に最適。
    ・食品以外の油の輸送にも使用可能。無味・無臭で食品輸送に最適。
    ・サクション・デリバリー共用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品用ホース TAC SD-Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q食品用ホースの匂いが流体に移らないか?
    A
    使用前にホースを水で洗浄して下さい。使用後ホース内に流体が残らないようにすれば問題ありません。流体がホース内を通過する時間が短い場合は問題はありません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品用ホース TAC SD-C
    TAC SD-C
    TAC SD-C耐油
    TACエコSD-C
    一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3
    粉体・粒体用ホース TAC SD-Cアース
    メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目6日目〜6日目
    使用流体/用途水 / 食品 / 油水 / 食品粉体
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質食品用軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC耐油性軟質・硬質PVC特殊配合エラストマー・ポリプロピレン軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC+アース線
    グレー半透明透明
    カットサービス対応ありありありありありあり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング