17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 9日以内

    TACエコSD-AS

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~9日目

    内面の滑り性が高い輸送能力を発揮する食品対応の静電防止効果が付加された樹脂ホース。【特長】・食品、添加...

    詳細を確認
    未確定:候補が5型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    食品用途に使用 

    TACエコSD-AS

    TACエコSD-AS

    • 使用温度範囲は0℃~50℃を目安。但し、使用温度によって許容圧力は変化。尚、連続使用の場合は40℃以下。
    • ※ 屋外での長期間にわたる使用・保管は避ける。
    • ※ 油分が含まれる食品や流体の輸送には適していない。
    流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)
    材質脱塩ビ
    温度0度~50度
    機能・食品衛生法適合
    ・静電気防止(アース無)
    ・耐薬品性有り
    ・透明性有り(半透明)
    ・低臭
    ・焼却可能
    ・耐摩耗性有り

    製品仕様

    呼び径内径
    mm
    外径
    mm
    ピッチ
    mm
    参考質量
    g/m
    定尺
    m
    許容圧力
    (常温)
    MPa{kgf/cm2}
    許容曲げ
    半径
    mm
    38{1 1/2}38.048.09.0340500.10{1.0}150
    50{2}50.862.010.0550195
    65{2 1/2}63.576.014.369520255
    75{3}76.292.515.895020255
    100{4}101.6120.018.0160020450

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び径(mm)

    呼び径(inch)

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    150
    47.5
    38
    1 1/2
    1 ~ 50
    10
    1個
    195
    62
    50
    2
    1 ~ 50
    10
    1個
    255
    76
    65
    2 1/2
    1 ~ 20
    10
    1個
    255
    92.5
    75
    3
    1 ~ 20
    10
    1個
    450
    120
    100
    4
    1 ~ 20
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    9日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    内面の滑り性が高い輸送能力を発揮する食品対応の静電防止効果が付加された樹脂ホース。
    【特長】
    ・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合
    ※ただし油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外。
    ・内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮。
    ・高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れている。
    ・半透明で輸送物の確認が可能。
    【用途】
    ・プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)・粒体・粉体食品の輸送に最適。
    ・医薬品の輸送・その他、食品以外の粒体・粉体の輸送に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TACエコSD-ASのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TACエコSD-AS
    TACエコSD-C
    TACエコライン
    TAC SD-C
    TAC SD-C耐油
    食品用ホース TAC SD-C
    メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
    通常価格------
    通常出荷日8日目〜8日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
    使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 食品水 / 食品水 / 粉体 / 食品水 / 食品 / 油
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質特殊静電気防止配合エラストマー・ポリプロピレン特殊配合エラストマー・ポリプロピレンポリプロピレン・オレフィン系エラストマー軟質・硬質PVC耐油性軟質・硬質PVC食品用軟質・硬質PVC
    半透明半透明半透明グレー
    カットサービス対応ありありありありありあり
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング