17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    TACエコSD-C

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    食品用途に使用

    TACエコSD-C

    TACエコSD-C

    • 熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的。
    • ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(※2)の発生しない。
    • 使用温度範囲は0〜50℃を目安。使用温度によって許容圧力は変化。連続使用の場合は40℃以下。
    • 屋外での長期間にわたる使用・保管は避ける。
    • ※ 1 温度80度以下、圧力0.1Mpa以下、加圧時間3分以内にすること。
    • ※ 2.塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア
    流体水・温水、食品、薬品(純水含む)
    材質脱塩ビ
    温度0度~50度
    機能・食品衛生法適合
    ・耐薬品性有り
    ・透明性有り(半透明)
    ・低臭
    ・焼却可能

    製品仕様

    呼び径内径
    mm
    外径
    mm
    ピッチ
    mm
    参考質量
    g/m
    定尺
    m
    許容圧力
    (常温)
    MPa{kgf/cm2
    減圧変形温度
    (-101.3kPa)
    {-760mmHg}
    許容曲げ
    半径
    mm
    38{1 1/2}38.046.67.5485500.30{2.9}90240
    50{2}50.860.69.08050.20{2.0}70360

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径

    (mm)

    外径

    (φ)

    呼び径(mm)

    呼び径(inch)

    許容圧力(常温)

    (MPa)

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    240
    46
    38
    1 1/2
    0.30
    1 ~ 50
    10
    1個
    360
    60.6
    50
    2
    0.20
    1 ~ 50
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目
    -
    ( - )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    脱塩ビの内外面平滑サクションデリバリー用樹脂ホース。
    【特長】
    ・食品用途に使用できます。
    ・優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。
    ・熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。
    ・軽量かつ耐摩耗性に優れます。
    ・内外面とも平滑です。
    ・半透明で輸送物の確認ができます。
    【用途】
    ・清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。
    ・その他、食品輸送。
    ・一般の吸排水用。
    ※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TACエコSD-Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TACエコSD-C
    TAC SD-C
    TAC SD-C耐油
    食品用ホース TAC SD-C
    TACエコSD-AS
    TACエコライン
    メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
    通常価格------
    通常出荷日8日目8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
    使用流体/用途水 / 食品水 / 食品 / 油水 / 薬品 / 粉体 / 食品水 / 粉体 / 食品
    金具取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質特殊配合エラストマー・ポリプロピレン軟質・硬質PVC耐油性軟質・硬質PVC食品用軟質・硬質PVC特殊静電気防止配合エラストマー・ポリプロピレンポリプロピレン・オレフィン系エラストマー
    半透明グレー半透明半透明
    カットサービス対応ありありありありありあり
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング