メカニカル部品技術窓口

ベローダクト
| 流体 | 空気(送風)、水・温水 |
|---|---|
| 材質 | 塩ビ |
| 温度 | -10度~50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350{14} | 350.0 | 367.0 | 50.0 | 4040 | 10 | 0.005{0.05} | 1.35{-138} | 350 |
| 400{16} | 400.0 | 418.0 | 60.0 | 4860 | 0.004{0.04} | -0.95{-97} | 400 | |
| 450{18} | 450.0 | 469.0 | 5520 | 450 | ||||
| 500{20} | 500.0 | 520.0 | 6180 | 0.003{0.03} | 500 | |||
| 550{22} | 550.0 | 570.0 | 7250 | -0.70{-71} | 550 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
最大口径550mmの大口径ダクトホース。
【特長】
・自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納可能。
・大口径でありながら軽く、運搬も容易。
【用途】
・マンホール・トンネル内工事の送・排気用に最適。
・その他、各分野の送・排気、集塵用に最適。
・伝って流れる程度の排水に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
ダクトホース 非塩ビタイプ
0
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ダクトホース TACトーメイダクト
3.7通常価格(税別):1,627円~

ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7