メカニカル部品技術窓口

TAC耐熱ダクト
| 流体 | 空気(送風) |
|---|---|
| 材質 | その他(ステンレス) |
| 温度 | 30度~450度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・耐熱性有り |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 52.5 | 56.0 | 365 | 2 | 0.007{0.07} | -10.5{-79} | 170 |
| 65{2 1/2} | 67.0 | 71.5 | 460 | -10.0{-75} | 210 | ||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 525 | -10.0{-75} | 240 | ||
| 90{3 1/2} | 91.5 | 95.0 | 570 | -9.0{-68} | 290 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 635 | -8.0{-60} | 320 | ||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 780 | -7.0{-53} | 380 | ||
| 150{6} | 152.5 | 155.0 | 930 | -6.5{-49} | 420 | ||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1030 | -6.5{-49} | 510 | ||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1235 | -6.0{-45} | 570 | ||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1570 | -4.5{-34} | 770 | ||
| 300{12} | 303.5 | 306.5 | 2100 | -4.5{-34} | 920 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 6日目 |
450℃以下で使用可能な耐熱性ダクトホース。
【特長】
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)で、耐熱性能に優れ、450℃以下で使用可能です。
・酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にも腐蝕しにくい材料です。(常温時)
・固定配管用ですが、曲部を作ることができます。(曲げの繰り返しはできません)
【用途】
・ダクトホースとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0