メカニカル部品技術窓口

| 流体 | 空気(送風) |
|---|---|
| 材質 | その他(ガラスクロス) |
| 温度 | -20度~+250度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・耐熱性有り |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2 | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 51.0 | 54.5 | 360 | 5 | 0.007{0.07} | -8.5 {-64} | 110 |
| 65{2 1/2} | 67.0 | 71.5 | 480 | -8.0 {-60} | 140 | ||
| 75{3} | 76.0 | 80.0 | 525 | -7.0 {-53} | 160 | ||
| 90{3 1/2} | 91.0 | 94.5 | 545 | -6.5 {-49} | 190 | ||
| 100{4} | 102.5 | 106.0 | 635 | -6.5 {-49} | 210 | ||
| 125{5} | 127.5 | 131.0 | 770 | -6.0 {-45} | 250 | ||
| 150{6} | 152.5 | 155.5 | 910 | -4.0 {-30} | 280 | ||
| 175{7} | 176.5 | 180.0 | 1165 | -4.0 {-30} | 340 | ||
| 200{8} | 202.0 | 205.0 | 1235 | -3.0 {-23} | 380 | ||
| 250{10} | 253.0 | 256.0 | 1570 | -3.0 {-23} | 510 | ||
| 300{12} | 303.5 | 306.5 | 1900 | -3.0 {-23} | 610 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
250℃以下で使用可能な耐熱性ダクトホース。
【特長】
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
・伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。
・使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
【用途】
・熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~