17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管) 外形図

製品仕様

流体空気(送風)
材質その他(アルミガラスクロス)
温度-20度~+180度
機能・ダクト(送風)
・耐熱性有り

規格表

呼び径内径
mm
外径
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2
許容減圧力
(常温)
kPa{mmHg}
許容曲げ
半径
mm
50{2}51.054.540550.007{0.07}-8.5{-64}110
65{2 1/2}67.571.5520-8.0{-60}140
75{3}76.080.0580-7.0{-53}160
90{3 1/2}91.095.0630-7.0{-53}190
100{4}102.5106.0720-6.5{-49}210
125{5}127.5131.0860-6.5{-49}250
150{6}152.0155.51055-6.0{-45}280
175{7}176.5180.01185-5.0{-38}340
200{8}202.0205.01400-4.5{-34}380
250{10}253.0256.01780-3.0{-23}510
300{12}303.0306.52100-3.0{-23}610

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

呼び径(mm)

呼び径(inch)

RoHS?最小発注数量
51
54.5
110
50
2
10
1個
67.5
71.5
140
65
2 1/2
10
1個
76
80
160
75
3
10
1個
91
95
190
90
3 1/2
10
1個
102.5
106
210
100
4
10
1個
127.5
131
250
125
5
10
1個
152
155.5
280
150
6
10
1個
176.5
180
340
175
7
10
1個
202
205
380
200
8
10
1個
253
256
510
250
10
10
1個
303
306.5
610
300
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
18日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

180℃以下で使用可能な耐熱性ダクトホース。
【特長】
・アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
・伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。(繰り返しの伸縮はお避けください)
・使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
【用途】
・空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
集塵機の吸気ダクトに使用
4
満足度:4.0
集塵機の吸気のダクトに、このTAC耐熱ダクトMD-18を使用しました。吸気温度は50℃未満で使用しています。吸気に対して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QMD18に蒸気を通したい、問題はありますか?
A
MD18は布を金属帯で加締めているため、ホース自体に気密性はありません。また、サビ発生の問題があり、ご使用は避けた方が良いと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)
TAC耐熱ダクトMD-45(固定配管)
TAC耐熱ダクトMD-25(自由配管)
TAC耐熱ダクトIT-13(自由配管)
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格---16,311 ---
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目6日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質アルミステンレスガラス繊維アルミ樹脂樹脂
使用温度範囲(℃)-20::18030::450-20::250-20::130-10::50-10::50
材質(詳細)アルミガラスクロス+亜鉛メッキ鋼板補強芯ステンレス箔+SUS304補強芯特殊コーティングガラスクロス+SUS304補強芯アルミポリエステルクロス+亜鉛メッキ鋼板補強芯耐油性硬質・軟質PVC軟質・硬質PVC
カットサービス対応なしなしなしなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング