メカニカル部品技術窓口

| 流体 | 空気(送風)、水・温水、油 |
|---|---|
| 材質 | 塩ビ |
| 温度 | -10度~50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・耐油性有り |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50{2} | 50.6 | 60.2 | 10.0 | 590 | 30 | 0.05{0.5} | -66.0{-495} | 50 |
| 75{3} | 76.4 | 86.4 | 13.0 | 785 | 0.04{0.4} | -33.0{-248} | 75 | |
| 100{4} | 101.6 | 112.2 | 15.0 | 1030 | 0.03{0.3} | -21.5{-161} | 100 | |
| 125{5} | 125.9 | 138.7 | 21.0 | 1355 | 20 | 0.02{0.2} | -20.0{-150} | 125 |
| 150{6} | 152.4 | 164.8 | 20.0 | 1680 | -14.5{-109} | 150 | ||
| 200{8} | 203.2 | 216.5 | 22.5 | 2205 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
オイルミストの回収に適した耐油性ダクトホース。
【特長】
・優れた耐油性。
・アイボリー色で機器にマッチ。
・軽量で屈曲耐久性に優れている。
・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。
【用途】
・オイルミストの吸排気に最適。
・旋盤・フライスなどのオイルミストの回収に最適。
・伝って流れる程度の排水に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 耐油タイプ
5
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~