17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

ダクトホース TAC伸縮ダクト

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

■ホース
■カフス

製品仕様

流体空気(送風)
材質脱塩ビ
温度-20度~80度
機能・ダクト(送風)
・耐熱性有り
・耐薬品性有り

規格表

■ホース

呼び径内径
(参考)
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
伸縮強度屈曲強度許容曲げ
半径
mm
使用可能
上限温度
38{1 1/2}3542.010.5150510万回以上
(0℃、25℃)
10万回以上
(左右90℃)
(0℃、25℃)
3080
50{2}5058.012.320040
65{2 1/2}6372.014.025555
75{3}7181.015.728060
100{4}97108.017.040080
125{5}123135.018.5580100
150{6}145158.022.5725120
200{8}196209.524.5860160

■カフス

呼び径
(φ)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
38443838.747.735970
5056.850.854643510.570
6569.563.56878351276
7582.576.578884013.585
9095.988.9901004513.695
100108.6101.6103.5115.54514.595
125134127127.5140.54515.595
150160.4152.41551665019113
200213.2203.22052175521125
300314.8304.8304.8318.86021160

[ ! ] 材質:EPDM(ライトグレー)、EPDM(黒:φ300のみ)
[ ! ] 本製品は、両端カフス付き定尺販売のみとなります。
   カットしてのご使用でカフスが不足する場合は、カフス単品のご用意もございます。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

呼び径(mm)

呼び径(inch)

RoHS?最小発注数量
35
42
30
38
1 1/2
10
1個
50
58
40
50
2
10
1個
63
72
55
65
2 1/2
10
1個
71
81
60
75
3
10
1個
83
94
70
90
3 1/2
10
1個
97
108
80
100
4
10
1個
123
135
100
125
5
10
1個
145
158
120
150
6
10
1個
196
209.5
160
200
8
10
1個
294
309.5
240
300
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
18日目

詳細情報

基本情報

軽量で屈曲耐久性に優れたダクトホース。
【特長】
・伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定可能(ただし、大口径になると形状の保持力が低下)。
・1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易に可能。
・取り付け前の保管スペースも少なくてすむ。
・優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチ。
・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。
【用途】
・温風(80℃以下)の送・排気用に最適。
・空調用・換気用、機器の排気用などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース TAC伸縮ダクトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の排気ダクトに使用
5
満足度:5.0
粉塵の発生する装置の排気ダクトの材料に、この伸縮ダクトホース(呼び径:75mm)を使用しました。お客様より、伸縮性ある排...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクト糸入り
ダクトホース TACトーメイダクト
メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格------
通常出荷日6日目〜6日目6日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂樹脂
使用温度範囲(℃)-20::80-10::50-10::50-20::80-10::50-10::50
材質(詳細)ポリプロピレン耐油性硬質・軟質PVC軟質・硬質PVCアルミ箔(ラミネート加工)+硬鋼線軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC
カットサービス対応なしありあり-ありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング