メカニカル部品技術窓口

| 流体 | 空気(送風) |
|---|---|
| 材質 | 脱塩ビ |
| 温度 | -10度~+80度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・耐熱性有り ・焼却可能 ・耐薬品性有り |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 口径変化率 (%) | 伸縮比 | 許容曲げ 半径 mm | 使用可能 上限温度 ℃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡大 | 縮小 | |||||||||
| 55{2} | 55.0 | 60.8 | 7.0 | 450 | 10 | 20 | 15 | 1.5 | 140 | 80 |
| 65{2 1/2} | 65.0 | 70.8 | 510 | 155 | ||||||
| 75{3} | 75.0 | 82.4 | 7.5 | 675 | 175 | |||||
| 90{3 1/2} | 90.0 | 97.4 | 775 | 210 | ||||||
| 100{4} | 100.0 | 107.4 | 845 | 230 | ||||||
| 125{5} | 125.0 | 132.8 | 1175 | 300 | 75 | |||||
| 150{6} | 150.0 | 157.8 | 1380 | 350 | ||||||
| 175{7} | 175.0 | 182.8 | 1785 | 400 | ||||||
| 200{8} | 200.0 | 208.0 | 1855 | 450 | ||||||
| 250{10} | 250.0 | 259.6 | 10.5 | 3195 | 4 | 15 | 960 | 70 | ||
| 300{12} | 300.0 | 309.6 | 3990 | 1000 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
従来品(塩ビ)に比べ10〜20%の軽量化を実現したスポットクーラー用ダクトホース。
【特長】
・自在に曲げることができ、曲がったままの状態で保持可能。
※屋内環境でご使用ください。なお、使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。
・口元をひねることで、口径が変化。ナイフなどで切断可能。ダクト使用後、焼却が可能。
・接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続可能。
※接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
【用途】
・スポットクーラー用。空調用送・排気用、木工機械、金属研磨機械などの集塵用に最適。
・土木建設用、電気配管用、農業用などに便利。口元カバーに便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~