17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-30/1m単位]
  • タイプ

    ~mm

ダクトホース TACヘランダクト

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れたダクトホース。【特長】・東拓工業塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩粍性をそなえている。・耐寒...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクトホース TACヘランダクト 外形図

製品仕様

流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体
材質ゴム
温度-30~+80度
機能・ダクト(送風)
・静電気防止(アース無)
・耐摩耗性有り
・耐熱性有り
・耐候性に優れる

■カフス
専用のEPDM製カフス(φ38~φ200)があります。

規格表

型式呼び径定尺  
21108503  
型式呼び径定尺カットサービス(長さ)
211085030L5
[ ! ]両者は仕様同一で、納期及び価格が異なります。
 
呼び径内径
mm
外径
mm
ピッチ
mm
参考質量
g/m
定尺
m
許容圧力
(常温)
MPa{kgf/cm2}
許容減圧力
(常温)
kPa{mmHg}
許容曲げ
半径
mm
38{1 1/2}38.046.89.5340300.030{0.31}-40.0{-300}45
50{2}50.661.210.055555
65{2 1/2}62.473.012.06100.020{0.20}-33.0{-248}65
※75{3}76.487.213.0730-26.5{-199}75
※90{3 1/2}88.9100.313.59000.010{0.10}-20.0{-150}90
※100{4}101.6113.015.0945100
125{5}125.9139.721.5133520-16.5{-124}125
150{6}152.4166.220.01580-13.0{-98}150
200{8}203.7217.522.520900.005{0.05}200
250{10}252.0274.225.0570010-16.5{-124}350
300{12}303.0328.230.06260350

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

許容圧力(常温)

(MPa)

呼び径(mm)

呼び径(inch)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
1
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
2
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
3
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
4
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
5
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
6
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
7
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
8
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
9
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
10
-
1個
38
46.8
45
0.03
38
1 1/2
11 ~ 30
10
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
1
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
2
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
3
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
4
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
5
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
6
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
7
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
8
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
9
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
10
-
1個
50.6
61.2
55
0.03
50
2
11 ~ 30
10
1個
62.4
73
65
0.02
65
2 1/2
1 ~ 30
10
1個
76.4
87.2
75
0.02
75
3
1 ~ 30
10
1個
88.9
100.3
90
0.010
90
3 1/2
1 ~ 30
10
1個
101.6
113
100
0.010
100
4
1 ~ 30
10
1個
125.9
139.7
125
0.010
125
5
1 ~ 20
10
1個
152.4
166.2
150
0.010
150
6
1 ~ 20
10
1個
203.7
217.5
200
0.005
200
8
1 ~ 20
10
1個
252
274.2
350
0.005
250
10
1 ~ 10
10
1個
303
328.2
350
0.005
300
12
1 ~ 10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,446
( 3,791 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,637
( 6,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,740
( 7,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,031
( 8,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,528
( 10,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,727
( 11,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,224
( 13,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,033
( 17,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,212
( 20,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,968
( 18,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
6日目
4,630
( 5,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,483
( 7,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,049
( 9,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,211
( 11,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,234
( 13,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,450
( 15,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,709
( 21,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,901
( 24,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,098
( 23,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,315
( 25,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れたダクトホース。
【特長】
・東拓工業塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩粍性をそなえている。
・耐寒・耐熱性に優れている(使用温度範囲:-30〜+80℃)。
・静電気防止効果に優れる(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)。
・従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくい。
【用途】
・粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送に最適。
・耐熱温風機用に最適。
・その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に便利。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース TACヘランダクトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス製品及び、スクラップの排出
5
満足度:5.0
以前はエアーホースなどを利用していましたが、曲げ半径が大きく折れる事も有り、狭い箇所では使用不可でした。このダクトは柔軟...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QダクトASとヘランダクトはどちらが静電効果が良いか?
A
電気抵抗値(体積抵抗率)は、ヘランダクトが 1.2×103 Ω・cm 、ダクトASが 2.7×108 Ω・cm で、数値が小さい程電気は流れやすく、静電気は発生しにくくなります。従って、ヘランダクトの方が静電効果は良いことになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース TACヘランダクト
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクト糸入り
メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
使用温度範囲(℃)-30::80-10::50-10::50-20::80-20::80-10::50
材質(詳細)ポリプロピレン・EPDM耐油性硬質・軟質PVC軟質・硬質PVCポリプロピレンアルミ箔(ラミネート加工)+硬鋼線軟質・硬質PVC
カットサービス対応ありありありなし-あり

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング