メカニカル部品技術窓口

| 流体 | 空気(送風)、水・温水 |
|---|---|
| 材質 | 塩ビ |
| 温度 | -10度 ~ 50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm | 取付け カフス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1 1/4} | 32.0 | 40.0 | 8.5 | 300 | 50 | 0.10{1.0} | -49.0{-368} | 32 | 有 |
| 38{1 1/2} | 38.0 | 46.2 | 9.0 | 400 | 38 | ||||
| 50{2} | 50.6 | 61.0 | 10.0 | 650 | 30 | 0.08{0.8} | 50 | ||
| 65{2 1/2} | 62.4 | 72.6 | 12.0 | 730 | 0.07{0.7} | 65 | |||
| 75{3} | 76.4 | 86.8 | 15.1 | 790 | -40.0{-300} | 75 | |||
| 90{3 1/2} | 88.9 | 99.3 | 15.1 | 945 | -29.0{-218} | 90 | |||
| 100{4} | 101.6 | 113.0 | 16.4 | 1100 | -21.5{-161} | 100 | |||
| 125{5} | 125.9 | 139.3 | 21.0 | 1630 | 20 | 0.04{0.4} | -20.0{-150} | 125 | |
| 150{6} | 152.4 | 166.0 | 20.0 | 1960 | 0.03{0.3} | 150 | |||
| 200{8} | 203.7 | 217.5 | 22.5 | 2740 | 0.02{0.2} | -11.0{-83} | 200 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
補強コード入りで屈曲耐久性に優れたダクトホース。
【特長】
・補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れている。
・ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチ。
・カフス: 軟質PVC製。
【用途】
・設備・機器類の送・排気用。
・空気設備用、その他、集塵、送・排気用。
・伝って流れる程度の排水。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
ダクトホース 耐油タイプ
5
タイガースポリマー
タイフレキホース V型 AGタイプ
5通常価格(税別):15,984円~

オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):7,450円~