17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(常温)(MPa)

    ~mm
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(inch)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-50/1m単位]
    • タイプ

      ~mm

    ダクトホース TACダクトD

    未確定:候補が13型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    ダクトホース TACダクトD 外形図

    製品仕様

    流体空気(送風)、水・温水
    材質塩ビ
    温度-10度~50度
    機能・ダクト(送風)

    ■カフス…φ32~φ200があります。
    (注)φ175カフスはEPDM製、その他のサイズは軟質PVC製です。

    規格表

    呼び径内径
    mm
    外径
    mm
    ピッチ
    mm
    参考質量
    g/m
    定尺
    m
    許容圧力
    (常温)
    MPa{kgf/cm2}
    許容減圧力
    (常温)
    kPa{mmHg}
    許容曲げ
    半径
    mm
    32{1 1/4}32.438.67.5260500.06{0.6}-66.0{-495}32
    38{1 1/2}37.344.57.936538
    50{2}50.859.811.05550.05{0.5}50
    65{2 1/2}64.073.211.1700300.04{0.4}65
    75{3}76.585.911.7830-33.0{-248}75
    90{3 1/2}90.0100.012.09900.03{0.3}90
    100{4}103.0113.012.01215-22.5{-169}100
    125{5}127.3137.312.11460200.02{0.2}-12.0{-90}125
    150{6}151.4162.013.51850-10.0{-75}150
    175{7}176.6187.813.722300.01{0.1}-8.0{-60}175
    200{8}205.0216.814.32720-6.5{-49}200
    250{10}252.1263.913.9330010-4.0{-30}250
    300{12}303.0316.015.74140-2.5{-19}300

    特長

    • 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
    • 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。

    用途

    • 設備・機器類の送・排気用。
    • 空気設備用。
    • その他、集塵、送・排気用。

    選定サポート

    分類品名流体・用途特長使用温度範囲(℃)使用圧力範囲
    (MPa{kgf/cm2})
    許容減圧力
    (常温時)
    (kPa{mmHg})
    呼び径カタログ
    掲載ページ
    常温以下常温以上
    送排気TACダクトD空気、木粉、
    塵などの
    送排気用
    ビニールダクト
    の最高級品
    -10~500~0.06
    {0~0.6}
    0~0.03
    {0~0.3}
    -2.5~-66.0
    {-19~-495}
    32~30027

    1.各製品の詳細については、カタログ掲載ページをご参照ください。
    2.許容圧力はホース単体での性能で、一応の目安です。呼び径・使用金具・取付け方法・使用状況により変わります。

    技術情報

    TACダクトD圧力損失グラフ(流体:空気)

    ダクトホース TACダクトD TACダクトD圧力損失グラフ(流体:空気)

    適用:TACダクトD
    気圧101.3kPa{760mmHg}  湿度80%  温度25℃
    V : ホース内の風速〔m/s〕  風速V=20m/s以下を目安として下さい。

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (φ)

    外径

    (φ)

    最小曲げ半径

    (mm)

    許容圧力(常温)

    (MPa)

    呼び径(mm)

    呼び径(inch)

    長さ

    (m)

    RoHS?最小発注数量
    32.4
    38.6
    32
    0.06
    32
    1 1/4
    1 ~ 50
    10
    1個
    37.3
    44.5
    38
    0.06
    38
    1 1/2
    1 ~ 50
    10
    1個
    50.8
    59.8
    50
    0.05
    50
    2
    1 ~ 50
    10
    1個
    64
    73.2
    65
    0.04
    65
    2 1/2
    1 ~ 30
    10
    1個
    76.5
    85.9
    75
    0.04
    75
    3
    1 ~ 30
    10
    1個
    90
    100
    90
    0.03
    90
    3 1/2
    1 ~ 30
    10
    1個
    103
    113
    100
    0.03
    100
    4
    1 ~ 30
    10
    1個
    127.3
    137.3
    125
    0.02
    125
    5
    1 ~ 20
    10
    1個
    151.4
    162
    150
    0.02
    150
    6
    1 ~ 20
    10
    1個
    176.6
    187.8
    175
    0.010
    175
    7
    1 ~ 20
    10
    1個
    205
    216.8
    200
    0.010
    200
    8
    1 ~ 20
    10
    1個
    252.1
    263.9
    250
    0.010
    250
    10
    1 ~ 10
    10
    1個
    303
    316
    300
    0.010
    300
    12
    1 ~ 10
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    7日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    一般集塵、送排気用ダクトホース。
    【特長】
    ・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れる。
    ・切断・取付けが容易で配管工事も簡単に可能。
    【用途】
    ・設備・機器類、その他集塵の送・排気用に最適。
    ・空気設備用、伝って流れる程度の排水に便利。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダクトホース TACダクトDのレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    配管設備
    5
    満足度:5.0
    この商品は自社の配管設備に使用しました。自社の集塵システムの以前に使用していたホースが劣化して使えなくなりましたので、こ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    乾・湿式の掃除機ダクトに使用
    4
    満足度:4.0
    安価で良い メーカー品と同等なので、まったく問題なく使用出来ました また利用したいと思います。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    QダクトDとダクトEEのホース性能の違いは?
    A
    TACダクトD型は軟質部をループ形状にしており、大変ソフトに曲がります。ダクトEE型は軟質部が平滑で、D型に比べると曲げるのに力が必要です。従って圧力損失はダクトEE型の方が良くなります。耐候性ではダクトEE型よりD型の方がすぐれています。 EE型は屋外での使用は避けて下さい。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダクトホース TACダクトD
    ダクトホース TAC耐油ダクト
    ダクトホース TACダクトEE
    ダクトホース TAC伸縮ダクト
    ダクトホース TACダクトアルミ
    ダクトホース TACダクト糸入り
    メーカーTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
    通常価格------
    通常出荷日6日目〜6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜
    種類ホースホースホースホースホースホース
    材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
    使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50-20::80-20::80-10::50
    材質(詳細)軟質・硬質PVC耐油性硬質・軟質PVC軟質・硬質PVCポリプロピレンアルミ箔(ラミネート加工)+硬鋼線軟質・硬質PVC
    カットサービス対応ありありありなし-あり
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング