メカニカル部品技術窓口

| 流体 | 水・温水、空気(送風)、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む) |
|---|---|
| 材質 | 脱塩ビ |
| 温度 | -20度~50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・食品衛生法適合 ・静電気防止(アース無) ・耐薬品性有り ・透明性有り(半透明) ・低臭 ・耐摩耗性有り ・焼却可能 |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38{1 1/2} | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 50 |
| 50{2} | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 60 | |||
| 65{2 1/2} | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 0.03{0.3} | 75 | ||
| 75{3} | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | -33.0{-248} | 90 | ||
| 100{4} | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | -17.5{-131} | 110 | ||
| 125{5} | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
| 150{6} | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 160 | |||
| 200{8} | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 |
ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。
(焼却灰分は0.05%以下)
※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。
あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
TACエコダクトに静電防止効果を追加したダクトホース。
【特長】
・食品用途に使用可能(油分が含まれる食品や流体の輸送には不適)。
・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
※但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験ヘプタンの項目は除外しています。
【用途】
・食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用に最適。
・クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用に最適。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~