メカニカル部品技術窓口
屈曲耐久性に優れたダクトホース。【特長】・軽量で柔軟性があり、楽に作業が可能。ホース使用後、焼却可能で...
詳細を確認
| 流体 | 水・温水、空気(送風)、食品、薬品(純水含む) |
|---|---|
| 材質 | 脱塩ビ |
| 温度 | -20度~+50度 |
| 機能 | ・ダクト(送風) ・食品衛生法適合 ・耐摩耗性有り ・耐薬品性有り ・透明性有り(半透明) ・低臭 ・焼却可能 |
| 呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容減圧力 (常温) kPa{mmHg} | 許容曲げ 半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32{1 1/4} | 32.0 | 38.0 | 7.5 | 170 | 30 | 0.04{0.4} | -50.7{-380} | 40 |
| 38{1 1/2} | 38.0 | 45.0 | 7.8 | 220 | 50 | |||
| 50{2} | 50.8 | 59.0 | 10.0 | 325 | 60 | |||
| 65{2 1/2} | 63.5 | 72.0 | 12.5 | 410 | 0.03{0.3} | 75 | ||
| 75{3} | 76.2 | 85.0 | 13.0 | 470 | -33.0{-248} | 90 | ||
| 90{3 1/2} | 88.9 | 99.0 | 13.5 | 575 | -20.0{-150} | 90 | ||
| 100{4} | 101.6 | 111.5 | 15.0 | 640 | -17.5{-131} | 110 | ||
| 125{5} | 127.0 | 138.5 | 21.0 | 810 | 20 | 0.02{0.2} | -12.5{-94} | 135 |
| 150{6} | 152.4 | 164.0 | 20.0 | 1060 | 160 | |||
| 200{8} | 203.2 | 216.0 | 22.5 | 1450 | 0.01{0.1} | -6.0{-45} | 210 | |
| 250{9} | 252.0 | 271.0 | 26.0 | 2975 | 10 | -4.0{-30} | 300 | |
| 300{12} | 303.0 | 322.0 | 26.0 | 3735 | -2.5{-19} | 350 |
本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、条件(使用温度・流体・圧力等)によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行いご使用ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,143円 ( 2,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
屈曲耐久性に優れたダクトホース。
【特長】
・軽量で柔軟性があり、楽に作業が可能。ホース使用後、焼却可能で有毒ガスの発生がない。
・食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
・屈曲耐久性が非常に優れた製品。ホースが透明で、輸送物の確認が可能。
【用途】
・設備、機器類の送・排気用食品用機械の送・排気用クリーンルームの送・排気用。
・伝って流れる程度の排水に便利。食品用途に使用可能。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。
※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しません。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 耐油タイプ
5
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~