メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼称(又は呼径)/mm

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dタイプクリーナーホース

通常単価(税別)
4,082
税込単価
4,490
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸塵効果の高さはもちろん、柔軟性・耐久性にも優れ、しかも巻きぐせがつかないため収納にも便利。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

DC-CLE-D-038-20-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-CLE-D-038-20-L1の仕様・寸法情報

使用流体/用途
空気
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
ブラック
外径(φ)
45.5
呼称(又は呼径)/mm
38
カットサービス対応
あり
内径(mm)
38.5
長さ(m)
1
-
-

商品情報

外形図

Dタイプクリーナーホース 外形図

規格表

型番呼称(φ)外径 A
(mm)
内径 B
(mm)
ピッチ C
(mm)
参考質量
(g/m)
定尺(m)
DC-CLE-D-032-T3236.530.88.523020
DC-CLE-D-038-T3845.538.59.031520
  • φ32はアース線入のみの製品になります。

型番リスト

表示件数
型番
DC-CLE-D-038-20-L1

外径

(φ)

呼称(又は呼径)/mm

内径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
45.5
38
38.5
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,082
( 4,490 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸塵効果の高さはもちろん、柔軟性・耐久性にも優れ、しかも巻きぐせがつかないため収納にも便利。
・その上、清掃作業をラクにする軽さです。
・デザインもシンプルで、清潔感あふれる色調。
・アメニティな環境づくりにフィットするホースです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dタイプクリーナーホースの型番DC-CLE-D-038-20-L1のページです。 型番DC-CLE-D-038-20-L1に関する仕様情報を記載しております。
Dタイプクリーナーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dタイプクリーナーホース
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
汎用樹脂ホース スタンダードタイプ
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
汎用樹脂ホース 高耐圧タイプ
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
メーカーカナフレックスコーポレーションミスミミスミ八興ミスミミスミ
通常価格4,082-----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途空気水 / 空気 / 油水 / 空気水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料水 / 空気水 / 空気
金具取付なしホース単体のみホース単体のみなしホース単体のみホース単体のみ
ホース材質塩化ビニール軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー軟質塩化ビニール軟質塩化ビニール
ブラックグリーン透明ナチュラル透明透明ライトグレーナチュラル透明
カットサービス対応ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング