17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電防止用ホース V.S.-EF型(静電防止)

販売終了

型番

VS-EF-025-50-L1

2025年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。
・透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
【用途】
・プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。
・炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。
・その他、粉体・粒体の輸送。

ご注意

  • 【販売終了情報】本シリーズの商品は在庫無くなり次第受注受付終了となります。推奨代替品はニッセイエコ製のサクションホース NE-EF型です。仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
粉体(食品以外)
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(常温)(MPa)
~0.2
許容曲げ半径(mm)
70
[透明(有色含む)] グリーン透明
外径(φ)
30.8
呼称(又は呼径)/mm
25
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1
内径(mm)
25.4

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト