17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

食品用ホース V.S.-C型(耐熱食品用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

食品用ホース V.S.-C型(耐熱食品用)

販売終了

型番

VS-C-FH-038-[1-50/1]

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はWHR-38です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・優れた耐熱性をそなえています(減圧変形温度80℃)。
・サクション・デリバリー共用です。
・油脂及び脂肪性食品に対するn-ヘプタンの溶出試験に適合。
【用途】
・清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。
・その他、食品輸送。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
食品
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
10~80
許容圧力(常温)(MPa)
~0.196
許容曲げ半径(mm)
600
[透明(有色含む)] ナチュラル透明
外径(φ)
46.3
呼称(又は呼径)/mm
38
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1 1/2
内径(mm)
38

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト