17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

耐摩耗用ホース(AB-W)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐摩耗用ホース(AB-W)

販売終了

型番

AB-W-038-[1-50/1]

2021年04月に販売終了となりました。

【特長】
・耐摩耗用特殊ゴムを採用し優れた耐摩耗性を発揮します。
・導電性ゴムにより静電防止効果をそなえています。
・軽量で柔軟性にも富み、扱いやすく作業も容易です。
【用途】
・工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。
・スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。
・モミ・米・麦などの穀物の吸圧送用。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
粉体(食品以外) / 食品
金具取付
なし
ホース材質
[特殊ゴム] 特殊ゴム+硬質PVC
使用温度範囲(℃)
-20~50
許容圧力(常温)(MPa)
~0.147
許容曲げ半径(mm)
130
ブラック
外径(φ)
46.2
呼称(又は呼径)/mm
38
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1 1/2
内径(mm)
38

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト