17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

耐圧用ホース ニューカナパワーホースC20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐圧用ホース ニューカナパワーホースC20

販売終了

型番

KPW-C-20-040-[1-15/1]

2021年12月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・外面フラットで作業性が良いです。
・内面に耐摩耗性特殊ゴムを使用、耐摩耗性に優れ、長期間高品質を保持します。
・補強コードと硬・軟質塩ビ複合材料を使用、高強度・高耐圧で柔軟性も兼ね備え、加圧時の伸びが少ないです。
・外圧に強く、偏平・座屈が起こりにくい構造です。
・金具取付は内筒拡大のため、ホース内径と金具内径が同一になり、閉塞がありません。
・自由な長さにカットできます。
・デリバリー専用ホースです。
【用途】
・土木・建設工事における泥水やモルタルの圧送(先端用・中間用ホース)。
・急傾斜・高粘度物質の圧送。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(常温)(MPa)
~1.96
許容曲げ半径(mm)
750
外径(φ)
53.6
呼称(又は呼径)/mm
40
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1 1/2
内径(mm)
40.0

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト