17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

耐圧用 カナパワーホースニューAT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐圧用 カナパワーホースニューAT

販売終了

型番

KPW-AT-050-[1-50/1]

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はBBL-R-50です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・内層ゴムに高耐摩耗性ゴムを採用。
・最大許容圧0.980MPa耐圧性に優れています(外筒加締全サイズφ50~300)。
・樹脂ホース並の柔軟性と軽さをそなえています。
・外圧に強く形状変化が少ない構造です。
・フリーカッティング構造です。
・加圧時の伸びが少ない構造です。
・サクション・デリバリー共用です。
【用途】
・泥水シールド工法・リバース工法等の土木工事の泥水の吸圧送。
・一般土木工事の泥水の吸圧送。
・砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。
・浚渫・埋立工事用。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(常温)(MPa)
~1.0
許容曲げ半径(mm)
600
オレンジ
外径(φ)
68.5
呼称(又は呼径)/mm
50
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
2
内径(mm)
50.8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト