17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

一般・ブレードホース V.S.-C型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

一般・ブレードホース V.S.-C型

販売終了

型番

VS-C-025-[1-50/1]

2021年04月に販売終了となりました。

【特長】
・内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます。
・軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
【用途】
・サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。
・農業、工業土木建設などの吸・排水用。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(常温)(MPa)
~0.490
許容曲げ半径(mm)
240
[透明(有色含む)] ナチュラル透明
外径(φ)
32
呼称(又は呼径)/mm
25
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1
内径(mm)
25.4

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト