メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼称(又は呼径)/mm

    ~mm
  • 呼径/インチ(φ)

  • 内径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カナラインN.S.

通常単価(税別)
2,953
税込単価
3,248
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・脱塩ビ製で環境にやさしい!・焼却処理可能でダイオキシン、塩素ガス、硫黄酸化物等の有害ガスが発...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

NS-KL-038-15-L1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NS-KL-038-15-L1の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 薬品
金具取付
なし
ホース材質
熱可塑性エラストマー+オレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(常温)(MPa)
~0.5
許容曲げ半径(mm)
150
外径(φ)
51
呼称(又は呼径)/mm
38
カットサービス対応
あり
呼径/インチ(φ)
1 1/2
内径(mm)
40.0
長さ(m)
1
-
-

商品情報

製品仕様

構造

金具取付例

カナラインN.S. 構造図
カナラインN.S. 金具取付例

谷埋めフープバンド締
(JISフランジ付き)

規格表

カナラインN.S. 規格表

(注)末尾のT は定尺を示します。カットの場合はM 単位で長さが入ります。(例)「φ100 を15M の場合」NS-KL-100-15

選定サポート情報

バンドニップル推奨組合わせ表

サイズバンドニップル
φ25~φ38ABA バンド
(谷埋め)・SY バンド
タケノコ
φ38~φ200外筒加締めタケノコ
φ50~φ100フープバンド(谷埋め)タケノコ
φ50~φ200PL バンドタケノコ

※金具挿入時の注意事項

  • リブ式ニップルは使用できません。
  • 中性洗剤もしくは熱湯で1分以上浸けてから挿入して下さい。(グリース等の油脂類は使用しないで下さい)
  • ガスバーナー等でホースを温めないで下さい。燃えます。

型番リスト

表示件数
型番
NS-KL-038-15-L1

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼称(又は呼径)/mm

呼径/インチ

(φ)

内径

(mm)

長さ

(m)

最小発注数量
150
51
38
1 1/2
40.0
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,953
( 3,248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱塩ビ製で環境にやさしい!
・焼却処理可能でダイオキシン、塩素ガス、硫黄酸化物等の有害ガスが発生しない。
・軽量で作業性がよい!
・V.S. カナラインAと比べて平均30%軽量化。
・塩ビ製と同等以上の曲がりを実現!
・本体が透明のため、輸送物の確認が容易にできる!
・補強コードの採用により許容圧力0.49MPa(5kgf/cm2)を達成!
・デリバリー・サクション用に兼用できる!
・加圧時のホースの伸びは少なく、耐久性に優れる!
・酸、アルカリ、アルコールに強く、耐薬品性も優れている!
【用途】
・一般用、デリバリー、サクション用。
・水中ポンプの立ち上げ用。
・ISO14001認証取得工場などの設備配管用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カナラインN.S.の型番NS-KL-038-15-L1のページです。 型番NS-KL-038-15-L1に関する仕様情報を記載しております。
カナラインN.S.のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油の吸い取り用のホースに使用
4
満足度:4.0
油の吸い取り用のホースに、このカナフレックスの樹脂ホース(NS-KL-050)を使用しました。油の輸送に使うホースだと、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カナラインN.S.
TACエコライン
ラインホースDH
TACエコライン耐熱耐油
一般サクション・デリバリー用ホース ラインエース
耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT
メーカーカナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)千代田通商TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格2,953-5,193 ----
通常出荷日在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目8日目
使用流体/用途水 / 薬品水 / 粉体 / 食品圧縮空気水 / 粉体 / 食品 / 油水 / 粉体 / セメント / 粒体
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質熱可塑性エラストマー+オレフィン系樹脂ポリプロピレン・オレフィン系エラストマーポリウレタンポリプロピレン・オレフィン系エラストマー軟質・硬質PVC耐摩耗性ゴム+軟質・硬質PVC+補強繊維
使用温度範囲(℃)-10::50--5::60---
許容圧力(常温)(MPa)::0.5-::1---

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング