メカニカル部品技術窓口
【特長】・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(I...
詳細を確認
アダプター継手(材質PE)
換気扇のダクト取付け口にアルミダクトを容易に接続できる異径継手です。


| 型 番 | 呼称(mm) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| S-AD-100 | 100 | 100 | 98 | 111 | 116 |
| S-AD-150 | 150 | 150 | 148 | 161 | 166 |
| S-AD-200 | 200 | 200 | 198 | 211 | 216 |
ダクト継手(材質PE)(φ75~200)
カナアルミダクト相互の接続に使用する同径継手です。


| 型 番 | 呼称(mm) | A | B |
|---|---|---|---|
| S-DC-075 | 75 | 75 | 73 |
| S-DC-100 | 100 | 100 | 98 |
| S-DC-125 | 125 | 125 | 123 |
| S-DC-150 | 150 | 150 | 148 |
| S-DC-200 | 200 | 200 | 195 |
ダクト継手(材質PVC)(φ50)

| 型 番 | 呼称(mm) | A | B |
|---|---|---|---|
| S-DC-050 | 50 | 50.9 | 46.9 |
取付けにはSYバンドをご使用ください。
※各サイズ取揃えています。
※各種付属品の継手類(ダクト継手・アダプター継手)はカナアルミダクトII型兼用です。

・定尺5m は伸張時です
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,852円 ( 10,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,220円 ( 29,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,970円 ( 42,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,528円 ( 69,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・伸縮・屈曲ができ、狭い場所での配管も容易です。
・1/10に縮み、コンパクトに収納できます(II型)。
・軽量で持ち運び簡単。在庫スペース、輸送スペースも省けるホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。
・ビルなどの建築物の空調用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
ダクトホース 帯電防止タイプ
0