17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダクトホース メタルダクト(MD18)

通常単価(税別)
17,36137,917
税込単価
19,09741,709
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミ箔とガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで収納...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

ダクトホース メタルダクト(MD18) 構造図

※連続使用可能温度180℃以下
固定配管
特許第3284085 号

規格表

ダクトホース メタルダクト(MD18) 規格表

・取付けにはSY バンドをご使用ください

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

呼称 mm(インチ)

トラスココード

最小発注数量
51
55
110
50(2)
380-1012
1個
76
80
160
75(3)
380-1021
1個
152
156
280
150(6)
380-1055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,361
( 19,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,547
( 27,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,917
( 41,709 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ箔とガラスクロス及び補強芯(SPTE)の補強芯を使用。軽量でフレキシブルなダクトで収納・保管・輸送も容易です。
・使用のアルミガラスクロスシートは難燃性にすぐれています。
・切断、取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・空調設備、熱風発生循環装置の吸排気に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース メタルダクト(MD18)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
空調関係のダクトホースとして
5
満足度:5.0
除湿機や空調関係のホースに利用しています。耐熱性のダクトを選定しましたが、軽くて使いやすくホースが曲げやすいです。難燃性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース メタルダクト(MD18)
ダクトホース カナアルミダクト
TAC耐熱ダクトMD-18(固定配管)
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
TAC耐熱ダクトMD-45(固定配管)
メーカーカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格17,361-9,852 -----
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目8日目〜8日目8日目〜8日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質アルミアルミアルミ樹脂樹脂ステンレス
使用温度範囲(℃)-20::18010::80-20::180-10::50-10::5030::450
材質(詳細)アルミガラスクロスアルミ箔+鋼線----
カットサービス対応なしなし----
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング