メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DC-AR-038-30-L1
2021年12月に販売終了となりました。
【特長】
・PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。
・耐寒・耐熱性に優れています(使用温度範囲/-30℃~80℃)。
・導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。
・巻きぐせがつきにくく、取扱いも容易です。
・作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。
・耐熱温風機用。
・その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。