17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 最高許容圧力(常温時)(MPa)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 呼称 mm(インチ)

  • タイプ

ニューカナダクトホース

通常単価(税別)
1,9554,167特別価格
税込単価
2,1514,584特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・補強コード入りで耐圧性に優れています。・軽く、しなやかで省力化が図れます。・切断、取り付けが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

ニューカナダクトホース 構造図

取付け方法

ダクトカフス取付例

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。
ニューカナダクトホース 取付例

規格表

ニューカナダクトホース 規格表

・φ175 カフスはゴム製(EPDM)です。
・取付けカフスは全てオプションです。
(注) 末尾のT は定尺を指します。 カットの場合はM 単位で長さが入ります。
 例)「φ100 を15M の場合」 DC-NK-100-15

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

最高許容圧力(常温時)

(MPa)

長さ

(m)

呼称 mm(インチ)

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
1個
38
45.8
38
0.10
1
38(1 1/2)
1個
50.6
61
50
0.08
1
50(2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955
( 2,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6812,024
( 2,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,167
( 4,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強コード入りで耐圧性に優れています。
・軽く、しなやかで省力化が図れます。
・切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・設備・機器類の送気・排気用。
・空調設備。
・その他、集塵、送気・排気用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューカナダクトホースのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
加工粉塵の吸引用
5
満足度:5.0
電子部品の加工で発生する微細な粉塵を吸引するホースとして使用しています。 ゴム部に補強の線材が入っている為、ねじれたりし...もっと読む
1人が参考にしています。
集塵機
5
満足度:5.0
意外と納期が掛かる製品なので、急に必要になった場合に ミスミで購入しています。
0人が参考にしています。
自社設備に使用しています
4
満足度:4.0
自社の設備装置の中で集塵用ホースとして使用しています。他の同じ様な装置の所でも使っているので、今回も特段変更する必要もな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューカナダクトホース
ダクトホース メタルダクト(MD18)
ダクトホース カナアルミダクト
TAC耐熱ダクトMD-25(自由配管)
タイフレキホース V型 PALタイプ
スーパーコンパクトフレキ
メーカーカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションカナフレックスコーポレーションTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)タイガースポリマー栗本鐵工所
通常価格1,955-17,361 -9,852 --9,021 -1,638 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質樹脂アルミアルミガラス繊維アルミアルミ
材質(詳細)PVC(塩ビ)アルミガラスクロスアルミ箔+鋼線---
カットサービス対応ありなしなし---
グレー----
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング