17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

導電 中荷重 プレート 固定式 WK ゴールドキャスター

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

寸法図

規格表

車輪径
D
型番車輪
W
ベアリングストッパー許容荷重取付高
H
取付ピッチ
P1×P2
プレート寸法
F1×F2
取付穴径
d
軸径
75WK-75RBE導電ゴムS70kg10063×4095×729.510
100WK-100RBE100kg14480×45116×7910.512
130WK-130RBE150kg177100×56138×9311.020
150WK-150RBE160kg198
180WK-180RBE-180kg240112×63154×10211.5
200WK-200RBES200kg250
250WK-250RBE-270kg305140×80200×14014.025

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ F1

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

最小発注数量
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
なし
55~64.9
63
40~49.9
40
68.6
32
95
72
1個
70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
回転ストッパ付
55~64.9
63
40~49.9
40
68.6
32
95
72
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
なし
80~84.9
80
40~49.9
45
98
35
116
79
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
回転ストッパ付
80~84.9
80
40~49.9
45
98
35
116
79
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
なし
100~
100
50~59.9
56
147
38
138
93
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
回転ストッパ付
100~
100
50~59.9
56
147
38
138
93
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
なし
100~
100
50~59.9
56
156.8
45
138
93
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
回転ストッパ付
100~
100
50~59.9
56
156.8
45
138
93
1個
200.1~250
250
140.01~220.00
160.1~250
200
なし
100~
112
60~64.9
63
196
45
154
102
1個
200.1~250
250
140.01~220.00
160.1~250
200
回転ストッパ付
100~
112
60~64.9
63
196
45
154
102
1個
250.1~
305
220.01~320.00
160.1~250
250
なし
100~
140
80~99.9
80
264.6
50
200
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
5日目
1,817
( 1,999 )
5日目
1,703
( 1,873 )
5日目
2,551
( 2,806 )
5日目
3,092
( 3,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,349
( 3,684 )
5日目
3,316
( 3,648 )
5日目
3,612
( 3,973 )
5日目
4,929
( 5,422 )
5日目
5,335
( 5,869 )
5日目
9,415
( 10,357 )
5日目

詳細情報

基本情報

工場やロールボックスなど幅広く採用されている汎用タイプのキャスタ。
【特長】
・静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。
・優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献。
・静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮。
【用途】
・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に広い範囲で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電 中荷重 プレート 固定式 WK ゴールドキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重は?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電 中荷重 プレート 固定式 WK ゴールドキャスター
専用 導電 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
サイレンスキャスター 自在プレート式
重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]
低床式超重量用キャスター プレートタイプ 固定車 HR型
軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]
メーカー東正車輛東正車輛ユーエイキャスターSONRIN(ソンリン)スガツネ工業SONRIN(ソンリン)
通常価格1,310-1,610 -617 -1,931 -3,088 -488
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜7日目〜4日目1日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレートタイプ 固定車プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質導電ゴム導電ゴム---合成ゴム
車輪特性耐磨耗性 / 耐寒性 / 帯電防止耐磨耗性 / 耐寒性 / 帯電防止なしなしなしなし
取付穴種類長穴長穴-長穴丸穴長穴
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング