メカニカル部品技術窓口
静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能です。【特長】・幅広く採用されている汎用タイプです・優れた導電...
詳細を確認
電気抵抗値:1×103Ω以下
単位:mm
| 車輪径 D | 型式 | 車輪 W | ベア リング | 許容 荷重 | 取付高 H | 取付 ピッチ P1×P2 | プレート 寸法 F1×F2 | 偏心 E | 取付 穴径 d | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | WJ-75 RB | ゴム | ○ | 80kg | 100 | 63×63 | 82×82 | 28 | 9.5 | 10 |
| WJ-75 UB | ウレタン | ○ | 120kg | |||||||
| WJ-75 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-75 MCE | MCEナイロン(成形品) | - | ||||||||
| WJ-75 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-75 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 100 | WJ-100 RB | ゴム | ○ | 130kg | 144 | 71×71 | 95×95 | 35 | 10.5 | 12 |
| WJ-100 UB | ウレタン | ○ | 180kg | |||||||
| WJ-100 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-100 MCE | MCEナイロン(成形品) | - | ||||||||
| WJ-100 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-100 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 130 | WJ-130 RB | ゴム | ○ | 180kg | 177 | 80×80 | 108×108 | 40 | 11.0 | 20 |
| WJ-130 UB | ウレタン | ○ | 250kg | |||||||
| WJ-130 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-130 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-130 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 150 | WJ-150 RB | ゴム | ○ | 200kg | 198 | 90×90 | 120×120 | 45 | 11.0 | 20 |
| WJ-150 UB | ウレタン | ○ | 300kg | |||||||
| WJ-150 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-150 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-150 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 180 | WJ-180 RB | ゴム | ○ | 220kg | 240 | 112×112 | 140×140 | 58 | 11.5 | 20 |
| WJ-180 FB | 鉄 | ○ | 400kg | |||||||
| WJ-180 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-180 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 200 | WJ-200 RB | ゴム | ○ | 250kg | 250 | 112×112 | 140×140 | 58 | 11.5 | 20 |
| WJ-200 UB | ウレタン | ○ | 400kg | |||||||
| WJ-200 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-200 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-200 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 250 | WJ-250 RB | ゴム | ○ | 330kg | 305 | 125×125 | 160×160 | 71 | 14.0 | 25 |
| WJ-250 UB | ウレタン | ○ | 500kg | |||||||
| WJ-250 FB | 鉄 | ○ | ||||||||
| WJ-250 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-250 MCB | MCナイロン | ○ | ||||||||
| 300 | WJ-300 RB | ゴム | ○ | 350kg | 374 | 140×140 | 175×175 | 71 | 14.0 | 25 |
| WJ-300 FB | 鉄 | ○ | 600kg | |||||||
| WJ-300 MCA | MCナイロン | - | ||||||||
| WJ-300 MCB | MCナイロン | ○ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,610円 ( 1,771円 ) | 5日目 |
1,949円 ( 2,144円 ) | 5日目 |
2,116円1,481円 ( 1,629円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 5日目 |
3,153円 ( 3,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,551円 ( 3,906円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,172円 ( 4,589円 ) | 5日目 |
4,097円 ( 4,507円 ) | 5日目 |
3,802円 ( 4,182円 ) | 5日目 |
4,362円 ( 4,798円 ) | 5日目 |
4,354円 ( 4,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,136円 ( 5,650円 ) | 5日目 |
5,788円 ( 6,367円 ) | 5日目 |
6,035円 ( 6,639円 ) | 5日目 |
10,238円 ( 11,262円 ) | 5日目 |
11,822円 ( 13,004円 ) | 5日目 |
静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能です。
【特長】
・幅広く採用されている汎用タイプです
・優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します
・電気抵抗値が1×10の3乗Ω以下です
・静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します
・車輪径:75~250mm、許容荷重:70~270kg
【用途】
・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~