メカニカル部品技術窓口
金具、車輪のバリエーションが豊かで用途も幅広く扱えるキャスタ。 【特長】 ・国内一貫生産の商品。 【用...
詳細を確認
寸法図

SAシリーズ
ストッパー無し

SA-Sシリーズ
回転ストッパー付きのキャスター
| 車輪径 D | 型番 | 車輪 W | ベアリング | 許容荷重 | 取付高 H | ステム長 L | ねじ T | 偏心 E | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SA-65R | ゴム | 50kg | 89 | 40 (25) | M16×P2.0 (U1/2×20山) | 29 | 8 | |
| SA-65N | ナイロン | 60kg | |||||||
| SA-65U | ウレタン | ||||||||
| SA-65UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 75 | SA-75R | ゴム | 60kg | 97 | 40 (25) | M16×P2.0 (U1/2×20山) | 28 | 8 | |
| SA-75N | ナイロン | 70kg | |||||||
| SA-75U | ウレタン | ||||||||
| SA-75UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 100 | SA-100R | ゴム | 100kg | 138 | 40 | M20×P2.5 | 35 | 12 | |
| SA-100RB | ゴム | ○ | |||||||
| SA-100N | ナイロン | ||||||||
| SA-100NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SA-100UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 125 | SA-125R | ゴム | 120kg | 173 | 40 | M20×P2.5 | 38 | 12 | |
| SA-125RB | ゴム | ○ | |||||||
| SA-125N | |||||||||
| SA-125NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SA-125UB | ウレタン | ○ | |||||||
| 150 | SA-150R | ゴム | 140kg | 196 | 40 | M20×P2.5 | 41 | 12 | |
| SA-150RB | ゴム | ○ | |||||||
| SA-150N | |||||||||
| SA-150NB | ナイロン | ○ | |||||||
| SA-150UB | ウレタン | ○ |
| 車輪径 D | 型番 | 車輪 W | ベアリング | ストッパー | 許容荷重 | 取付高 H | ステム長 L | ねじ T | 偏心 E | 軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SA-65R-S | ゴム | S | 50kg | 89 | 40 (25) | M16×P2.0 (U1/2×20山) | 29 | 8 | |
| SA-65N-S | ナイロン | 60kg | ||||||||
| SA-65U-S | ウレタン | |||||||||
| SA-65UB-S | ウレタン | ○ | ||||||||
| 75 | SA-75R-S | ゴム | S | 60kg | 97 | 40 (25) | M16×P2.0 (U1/2×20山) | 28 | 8 | |
| SA-75N-S | ナイロン | 70kg | ||||||||
| SA-75U-S | ウレタン | |||||||||
| SA-75UB-S | ウレタン | ○ | ||||||||
| 100 | SA-100R-S | ゴム | S | 100kg | 138 | 40 | M20×P2.5 | 35 | 12 | |
| SA-100RB-S | ゴム | ○ | ||||||||
| SA-100N-S | ナイロン | |||||||||
| SA-100NB-S | ナイロン | ○ | ||||||||
| SA-100UB-S | ウレタン | ○ | ||||||||
| 125 | SA-125R-S | ゴム | S | 120kg | 173 | 40 | M20×P2.5 | 38 | 12 | |
| SA-125RB-S | ゴム | ○ | ||||||||
| SA-125N-S | ||||||||||
| SA-125NB-S | ナイロン | ○ | ||||||||
| SA-125UB-S | ウレタン | ○ | ||||||||
| 150 | SA-150R-S | ゴム | S | 140kg | 196 | 40 | M20×P2.5 | 41 | 12 | |
| SA-150RB-S | ゴム | ○ | ||||||||
| SA-150N-S | ||||||||||
| SA-150NB-S | ナイロン | ○ | ||||||||
| SA-150UB-S | ウレタン | ○ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
928円 ( 1,021円 ) | 4日目 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 4日目 |
930円 ( 1,023円 ) | 4日目 |
1,168円 ( 1,285円 ) | 4日目 |
1,161円 ( 1,277円 ) | 4日目 |
1,372円 ( 1,509円 ) | 4日目 |
1,449円 ( 1,594円 ) | 4日目 |
1,645円 ( 1,810円 ) | 4日目 |
1,671円 ( 1,838円 ) | 4日目 |
2,121円 ( 2,333円 ) | 4日目 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 4日目 |
2,521円 ( 2,773円 ) | 4日目 |
1,938円 ( 2,132円 ) | 4日目 |
2,092円 ( 2,301円 ) | 4日目 |
2,234円 ( 2,457円 ) | 4日目 |
2,503円 ( 2,753円 ) | 4日目 |
2,828円 ( 3,111円 ) | 4日目 |
2,809円 ( 3,090円 ) | 4日目 |
2,761円 ( 3,037円 ) | 7日目 |
3,317円 ( 3,649円 ) | 4日目 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 4日目 |
2,914円 ( 3,205円 ) | 4日目 |
2,632円 ( 2,895円 ) | 4日目 |
3,052円 ( 3,357円 ) | 4日目 |
3,329円 ( 3,662円 ) | 4日目 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 4日目 |
3,368円 ( 3,705円 ) | 4日目 |
3,668円 ( 4,035円 ) | 4日目 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 4日目 |
3,294円 ( 3,623円 ) | 4日目 |
3,037円 ( 3,341円 ) | 4日目 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 4日目 |
3,757円 ( 4,133円 ) | 4日目 |
4,182円 ( 4,600円 ) | 4日目 |
金具、車輪のバリエーションが豊かで用途も幅広く扱えるキャスタ。
【特長】
・国内一貫生産の商品。
【用途】
・電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、幅広い範囲で利用可能。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート自在式 WJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>・汎用タイプ。<br>・車輪径:75~300mm。<br>・許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 中荷重プレート固定式 WK ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>・幅広く採用される汎用タイプ。<br>・車輪径:75~300mm。<br>・許容荷重:80~600kg。<br>【用途】<br>・ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場等に最適。

東正車輛
一般用 スチール 重荷重プレート自在式 HJ ゴールドキャスター
国内一貫生産のキャスタ。<br>【特長】<br>・重量物の軽快な運搬が可能。<br>・車輪径:50~200mm。<br>・許容荷重:100~660kg。<br>【用途】<br>・OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~