17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ゴム
  • ねじ径

    ~mm
  • ストッパ

  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • ベアリング

    ~mm
  • ステム長

    ~mm
  • ねじピッチ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 7日以内

一般用 スチール 軽荷重ネジ込式 EA ゴールドキャスター

通常単価(税別)
6661,833
税込単価
7332,016
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

国内一貫生産のキャスター。【特長】・スマートな意匠の金具と多彩な車輪。・車輪径:50~125mm。・許...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

EAの寸法図

寸法図

製品仕様

EA

規格表

車輪径
D
型番車輪
W
ベアリング許容荷重取付高
H
ステム長
L
ねじ
T
偏心
E
軸径
50EA-50Rゴム 30kg6835M12×P1.75216
EA-50Nナイロン 40kg
EA-50Uウレタン 
65EA-65Rゴム 30kg8535M12×P1.75246
EA-65Nナイロン 40kg
EA-65Uウレタン 
EA-65TBエラストマー30kg
75EA-75Rゴム 40kg9535M12×P1.75286
EA-75Nナイロン 50kg
EA-75Uウレタン 
EA-75TBエラストマー40kg
100EA-100Rゴム 50kg12640M16×P2.0308
EA-100PRゴム(プレスホイール) 
EA-100NRゴム(樹脂ホイール) 
EA-100NRBゴム(樹脂ホイール)
EA-100Nナイロン 60kg
EA-100Uウレタン 
EA-100UBウレタン50kg
EA-100TBエラストマー
125EA-125NRゴム(樹脂ホイール) 60kg15240M16×P2.0398
EA-125NRBゴム(樹脂ホイール)
EA-125Nナイロン 70kg
EA-125Uウレタン 
EA-125UBウレタン

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

ストッパ

車輪特性

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅

(mm)

ベアリング

ステム長

ねじピッチ

最小発注数量
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
M12
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
39.2
20
35
1.75
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
M12
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
39.2
20
35
1.75
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
M12
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
29.4
20
35
1.75
1個
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[ゴム] ゴム
M12
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
29.4
20
35
1.75
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
M12
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
39.2
20
35
1.75
1個
50.1~70
68
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
M12
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
39.2
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M12
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
49
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
M12
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
49
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
M12
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
39.2
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
M12
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
39.2
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
M12
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
49
20
35
1.75
1個
70.1~100
95
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
M12
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
49
20
35
1.75
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
M16
なし
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
58.8
25
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
M16
回転ストッパ付
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐寒性
58.8
25
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム(プレスホイール)
M16
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
49
22
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
M16
なし
耐磨耗性 / 耐寒性
49
25
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
M16
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐寒性
49
25
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
M16
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
58.8
27
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
M16
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
58.8
27
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
M16
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
58.8
27
40
2.0
1個
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
ウレタン
M16
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
58.8
27
40
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
4日目
666
( 733 )
4日目
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
757
( 833 )
4日目
859
( 945 )
4日目
963
( 1,059 )
4日目
734
( 807 )
4日目
840
( 924 )
4日目
705
( 776 )
4日目
934
( 1,027 )
4日目
1,024
( 1,126 )
4日目
1,104
( 1,214 )
4日目
1,058
( 1,164 )
4日目
1,209
( 1,330 )
4日目
1,190
( 1,309 )
7日目
1,076
( 1,184 )
4日目
1,247
( 1,372 )
4日目
1,387
( 1,526 )
4日目
1,509
( 1,660 )
4日目
1,658
( 1,824 )
4日目
1,833
( 2,016 )
4日目

詳細情報

基本情報

国内一貫生産のキャスター。
【特長】
・スマートな意匠の金具と多彩な車輪。
・車輪径:50~125mm。
・許容荷重:30~70kg。
【用途】
・ワゴン、事務機器、ファニチャーといったインドア・ユースに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用 スチール 軽荷重ネジ込式 EA ゴールドキャスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
チラーユニットの足
5
満足度:5.0
M12P1.75のキャスターでネジ部が短いものを探していてこれを見つけました。しっかりしていて問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q台車で使用する場合に積載荷重はどれくらいでしょうか?
A
通常4輪で使用する場合は、1つのキャスターの積載荷重×4×0.8(安全率)にて計算します。もしくは3輪分の積載荷重になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用 スチール 軽荷重ネジ込式 EA ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重 ネジ込式 SA ゴールドキャスター
一般用 スチール 軽荷重 プレート 固定式 EK ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重プレート自在式 SJ ゴールドキャスター
一般用 スチール 中軽荷重 プレート 固定式 SK ゴールドキャスター
一般用 スチール 軽荷重 プレート 自在式 EJ ゴールドキャスター
メーカー東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛東正車輛
通常価格666-928 -236 -578 -468 -348 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプネジ込み式ネジ込み式プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
用途物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車物流、台車
荷重区分軽荷重中荷重軽荷重軽中荷重軽中荷重軽荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング